Invólucros eletrónicos com ecrãs e teclados, bem como serviços abrangentes

Invólucros eletrónicos com ecrãs e teclados, bem como serviços abrangentes

Para si

Dispõe agora de invólucros eletrónicos da Phoenix Contact com ecrãs táteis integrados ou ecrãs com teclados flexíveis, bem como um pacote de serviço. Configure a sua solução individual de invólucro – nós assumimos tudo o resto, desde a impressão, passando pelos processamentos mecânicos e até à pré-montagem.

Vantagens

  • Centralizados ou descentralizados: sistemas de invólucros para visualização e operação, no quadro de comando ou campo
  • Tudo de um único fornecedor: invólucros, teclados e ecrãs adequados entre si
  • Montagem por Plug & Play: montagem com economia de tempo de módulos pré-fabricados
  • Configuração livre: adequação individual do teclado membrana por configuração
  • Design integrado simples: posicionamento do ecrã por cima do configurador

Sistemas de invólucros centralizados ou descentralizados

Sistemas de invólucros centralizados ou descentralizados  

Sistemas de invólucros centralizados ou descentralizados

Use o nosso portefólio abrangente de sistemas de invólucros para visualização e operação de procedimentos de processos ou de controlo no quadro de comando ou no campo.

Tudo a partir de uma única fonte

Tudo a partir de uma única fonte  

Tudo a partir de uma única fonte

Na Phoenix Contact obtém invólucros, teclados e ecrãs idealmente adequados entre si. As nossas construções modernas de invólucros permitem a integração nivelada dos ecrãs na parte da frente dos invólucros.

Montar por Plug & Play

Montar por Plug & Play  

Montar por Plug & Play

A integração de elementos de visualização e de operação nos invólucros eletrónicos estava, até agora, associada a elevados esforços. Graças aos módulos pré-fabricados e verificados, pode montar a solução do invólucro rapidamente.

Configuração livre

Configuração livre  

Configuração livre

Configure o seu teclado membrana individual de forma rápida e simples. Pode ajustar livremente a forma, cor e impressão aos seus desejos. É também possível a aplicação de uma marcação adicional, como por exemplo, um logótipo da empresa.

Design integrado simples

Design integrado simples  

Design integrado simples

Use o configurador para posicionar na perfeição o seu ecrã no invólucro eletrónico. Também aqui, pode adaptar o design aos seus requisitos. A única limitação é a área disponível.

Encomende a sua embalagem de amostra pessoal

Gostaria de ver e testar os ecrãs e teclados nos invólucros eletrónicos das séries ICS, ME-IO e UCS ? – Encomende já a sua embalagem de amostra pessoal. Estará disponível a partir de abril de 2021.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Electronics housings

with integrable display and operating elements.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/home