COMPLETE line

Peça a peça COMPLETE o seu quadro de comando

A gama COMPLETE line oferece-lhe 8 áreas funcionais. Descubra-as!

COMPLETE line – a solução abrangente para o seu quadro de comando

COMPLETE line é um sistema que inclui produtos de software e de hardware tecnologicamente avançados e coordenados, serviços de consultoria e soluções de sistema que o ajudam a otimizar os seus processos na produção do quadro de comando. A engenharia, aquisição, instalação e funcionamento tornam-se significativamente mais fáceis para si.

A Phoenix Contact está em constante diálogo com os seus clientes e parceiros. Esta interação evidenciou diferentes necessidades existentes durante o estágio de desenvolvimento, montagem e instalação de uma solução baseada em quadros de comando.

Descubra as 8 áreas funcionais que compõem um típico quadro de comando. Junte-se a nós nesta construção do seu quadro de comando - peça a peça.

Fiabilidade de potência

Fiabilidade de potência

Um fornecimento de energia fiável e estável evita danos em máquinas e sistemas que possam resultar em graves perdas de produção e tempos de paragem. A gama COMPLETE line oferece uma vasta gama de produtos que abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura energética segura e consistente: desde a proteção adequada contra picos de tensão à proteção adequada dos dispositivos, passando por soluções compactas de distribuição de energia.

Conectividade

Conectividade

As conexões são o sistema neural dos armários de comando. A gama COMPLETE line apresenta uma grande seleção de bornes para conectar uma ampla gama de aplicações. Oferece, assim, o suporte ideal para as várias funções do seu sistema através de produtos especializados para a conexão de diferentes equipamentos e dispositivos. Todos os produtos são fáceis de instalar, possuem acessórios padronizados e um design consistente.

Interface e segurança de sinais

Interface e segurança de sinais

Quer a sua aplicação exija comutação, isolamento, monitorização, amplificação ou multiplicação, a nossa vasta gama de produtos para condicionamento de sinal satisfaz todas as exigências. A linha COMPLETE line fornece tudo desde sistemas de relé universais para aplicações normais até módulos de relé altamente compactos como interfaces para controlo, passando por condicionadores de sinal com ou sem ligação à rede. Além disso, a gama inclui soluções no domínio da segurança funcional e proteção em atmosferas explosivas para a transmissão de sinais sem interferências.

Controlo

Controlo

O mundo da automação está a mudar. Devido à digitalização, ao trabalho em rede e à globalização dos sistemas empresariais, estão a surgir novas exigências de mercado. Os fabricantes de sistemas de automação devem estar prontos para fornecer aos seus clientes a capacidade de satisfazer os requisitos das aplicações IoT. Por isso, a Phoenix Contact oferece controladores programáveis, sistemas I/O e software de programação para os atuais e futuros requisitos.

Comutação de cargas

Comutação de cargas

Os motores elétricos são utilizados em diversas aplicações industriais para o controlo dos movimentos. Os motores são frequentemente ligados e invertidos utilizando circuitos clássicos de proteção mecânica. No entanto, estes requerem muito espaço, bem como muito esforço de cablagem, e têm uma vida útil limitada. A oferta da Phoenix Contact consistem em dispositivos tecnologicamente avançados para acionar motores, monitorizarizar o seu funcionamento e o seu consumo de energia.

Segurança Funcional

Segurança Funcional

A ligação em rede de todas as unidades de uma fábrica digital inclui também a segurança funcional. Aqui, as soluções de segurança da COMPLETE line proporcionam a proteção ideal para pessoas e máquinas. Com a aquisição de dados baseada na nuvem, você pode analisar seus processos operacionais, otimizar a engenharia de máquinas em termos de ergonomia e monitorizar componentes de desgaste em tempo real. Todos os produtos de segurança possuem certificação SIL e são caracterizados pela facilidade de configuração e instalação.

Redes de comunicação e cibersegurança

Área funcional 7

A crescente digitalização da indústria exige a ligação em rede de cada vez mais dispositivos dentro dos armários de controlo. Ao mesmo tempo, uma infraestrutura de rede segura está a tornar-se cada vez mais importante. Soluções completas de produtos para comunicação industrial garantem um acesso fiável e protegem todos os dados relevantes.

Com os produtos da gama "COMPLETE line" pode configurar sistemas de comunicação fiáveis e seguros.

Produtividade

Produtividade

No processo de produção de quadros de comando, a montagem e eletrificação apresentam uma proporção elevada dos custos de todo o processo. Precisamente por esse motivo, a COMPLETE line oferece-lhe uma ampla gama de abordagens para otimizar consistentemente o custo-benefício na produção. Beneficie das nossas soluções e serviços para estruturar eficientemente todos os processos, desenvolvendo conceitos adequados para o seu sucesso adaptados individualmente aos seus objetivos e necessidades.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760