Conector push-pull M12 com bloqueio interno

Conector push-pull M12 com bloqueio interno

O novo padrão para a tecnologia de automação

Ligação fácil, bloqueio rápido: os conectores M12 com bloqueio interno Push-Pull permitem uma conexão segura e sem ferramenta. Realize designs compactos de invólucros, mesmo em espaços confinados e com elevada densidade de cablagem – por exemplo, na automação de fábrica.

Vantagens

  • Plug-and-Produce: conexão segura e rápida, mesmo em espaços confinados
  • Mais flexibilidade: uma ligação de dispositivo M12 para conectores de parafuso e push-pull
  • Design interno simples: portas M12 embutidas para conceitos compactos de dispositivos
  • Ligações de suspensão livre: conector com bloqueio interno e externo
  • Elevada segurança para o futuro: programa normalizado de produtos para disponibilidade a nível mundial

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Conector push-pull M12

Sistema de bloqueio rápido fácil e seguro


M12 Push-Pull

Conectores circulares com sistema de fecho rápido push-pull


Ligação roscada de invólucro M12 com compensação de tolerância

Montagem por encaixe flutuante exclusiva