Aerogeradores

Aerogeradores

Robusto e de alto desempenho

Aposte em soluções de confiança e comprovadas – desenvolvidas para condições exigentes.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Nacelle
    Nacelle

    A Phoenix Contact oferece soluções para um mecanismo de orientação eólica ótimo e para a monitorização de estado segura.

  • Cubo e passo
    Cubo e passo

    As soluções da Phoenix Contact possibilitam uma variação de passo fiável e uma comunicação à prova de falhas no cubo.

  • Lâmina de rotor
    Lâmina de rotor

    A monitorização do estado na lâmina de rotor é uma tarefa sensível em diâmetros de rotor cada vez maiores.

  • Transmissão
    Transmissão

    Melhore a disponibilidade do sistema através de uma monitorização e controlo contínuo da transmissão.

  • Conversor e alimentação da rede
    Conversor e alimentação da rede

    Com soluções completas da Phoenix Contact respeita os requerimentos legais para a alimentação na rede.

  • Torre
    Torre

    Eletrónica de bottom box, sistemas de iluminação ou de monitorização: na Phoenix Contact encontra soluções completas para a torre.

  • Equipamento elétrico
    Equipamento elétrico

    A Phoenix Contact oferece soluções para automatizar aerogeradores desde o sensor até à sala de comando.

  • Segurança dos sistemas
    Segurança dos sistemas

    Na Phoenix Contact temos um vasto portfólio de tecnologias de segurança para cada área e todos os tamanhos do seu aerogerador.

  • Automação de sistemas
    Automação de sistemas

    A Phoenix Contact oferece-lhe soluções inteligentes com as quais pode automatizar de forma segura e eficiente tanto aplicações parciais como também o aerogerador completo ou até o parque eólico.

Condições ambientais agrestes e ciclos de vida longos – aerogeradores colocam altas exigências à tecnologia elétrica. A Phoenix Contact oferece soluções inovadores e especialmente fiáveis no que respeita a aerogeradores.

Décadas de experiência e produtos especialmente desenvolvidos são a base para soluções eficientes, desde sistemas de medição de descargas atmosféricas até gestão de parques eólicos. O foco está sempre na disponibilidade máxima, para uma geração eficiente de energia.

Resumo: aerogeradores

Resumo: aerogeradores

Soluções fiáveis para aerogeradores: desde sistemas de medição de descargas atmosféricas até gestão de parque eólico

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Soluções para aerogeradores

A Phoenix Contact oferece soluções inovadoras e de confiança para aerogeradores e parques eólicos.


Sistema de monitorização das lâminas de rotor

Sistema completo para monitorização unificada das lâminas de rotor


Soluções para a iluminação de torres

Sistema completo a partir de um quadro de comando