Monitorização de poços e de câmaras de visita

Monitorização de poços e de câmaras de visita

Monitorização permanente de poços

Monitorize e regule a alimentação de água de processo em ambientes industriais.

Numa rede extremamente ramificada de poços e câmaras de visita, são verificados regularmente, por ex., os níveis médios e a qualidade das águas subterrâneas, bem como sabotagem fora da instalação.

Com a solução WellControl, a Phoenix Contact disponibiliza uma solução de quadro de distribuição pronta a utilizar para controlo e monitorização de poços e câmaras de visita. Uma monitorização de câmara permanente pode ser facilmente implementada, indica imediatamente abertura não autorizada da tampa da câmara e ajuda através de medições online a cumprir os crescentes requisitos ambientais sem despesa adicional. A solução já programada só precisa de ser complementada com a fonte de alimentação para ficar imediatamente operacional. Uma solução com o mote "parametrizar em vez de programar".

Vantagens

  • Integração fácil através de sistema de automação aberto e neutro em termos de fabricante
  • Soluções de transmissão de dados modulares e compactas
  • Assistência unificada a nível de segurança de TI por profissionais do setor
  • Assistência contínua com ofertas para todas as fases do projeto

Implementação fácil com componentes padrão

Tecnologia de automação para monitorização de poços

Beneficie de um baixo esforço de colocação em funcionamento graças à parametrização guiada sem qualquer programação. A ligação a uma central de comando através do protocolo de controlo remoto IEC 60870–5–104 também é fácil e rápida. A ligação dos aparelhos de campo é realizada através da biblioteca de processos Waterworx da Phoenix Contact. Os blocos de função pré-programados possibilitam uma engenharia eficiente dos seus sistemas.

A peça central do hardware de automação é o controlador compacto AXC equipado de forma ideal para expansões futuras graças à funcionalidade PROFINET e Modbus/TCP. Além disso, um conceito abrangente encarrega-se da proteção contra sobretensão e da alimentação energética para a segurança de alimentação necessária e intervenções de manutenção planeáveis.

Os componentes utilizados oferecem inúmeras possibilidades de diagnóstico para que o estado do seu sistema também possa ser monitorizado à distância. Os módulos MCR da gama Mini Analog Pro também são adequados para utilização em ambientes adversos. Estes filtram e atualizam todos os valores analógicos de entrada para o pós-processamento, sendo também possível sem problemas um funcionamento como sistema de corte de alimentação de dispositivos periféricos.

Topologia: tecnologia de automação para monitorização de poços  

Transfira dados de processo de diferentes estações de controlo remoto de forma padronizada para a sala de comando

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar