Controlo remoto com sistemas sem fio

Controlo remoto com sistemas sem fio

Sem fios e de elevado desempenho

Descubra as possibilidades: do Bluetooth ao WLAN, dos dados em série aos sinais I/O.

O sistema sem fio Radioline permite transmitir dados e sinais através de distâncias de vários quilómetros. Para a tecnologia de controlo remoto, isso significa uma alternativa fiável e económica a novos trajetos de cabos, sobretudo na construção de partes novas do sistema ou em substituição de cabos de comunicação defeituosos. Os módulos de rádio dispõem de diferentes interfaces e funcionam assim como gateway entre sensores e atuadores locais da estação de processo e da estação central.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento rápida e simples sem programação
  • Ligações ponto a ponto simples ou ligações de rede (estrela, malha)
  • Expansível com até 32 módulos I/O por estação através de T-BUS (apto para Hot-Swap)
  • Taxas de transmissão de dados ajustáveis das interfaces de rádio
  • Encriptação de dados de 128 bit (AES)

Radioline distingue-se por:

  • Colocação em funcionamento rápida e simples sem programação
  • Ligações ponto a ponto simples ou ligações de rede (linha, estrela, malha)
  • Conceção modular de estações com até 32 módulos I/O por estação através de T-BUS
  • Transmissão de sinais I/O e de dados em série
  • Tecnologia sem fios Trusted Wireless
  • Combinável com estações RS-485

Os módulos de expansão I/O distinguem-se por:

  • Mapeamento I/O simples através do seletor sem programação
  • Substituição simples de módulos mesmo durante o funcionamento (apto para Hot-Swap)
  • Isolamento galvânico de canal para canal
  • Intervalo de temperatura ampliado: -40 °C a +70 °C
Distribuição de sinal na rede (mapeamento I/O)  

Distribuição de sinal na rede (mapeamento I/O)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar