Controlo remoto através de cabos da própria empresa

Controlo remoto através de cabos da própria empresa

Através de cobre e de fibra de vidro

Interligue elementos distantes de forma fácil e eficiente através de cabos existentes.

Interligue elementos de comunicação distantes de forma fácil e eficiente através de cabos de 2 fios. Para a comunicação Ethernet, PROFIBUS ou RS-232/422/485 pode utilizar, por exemplo, a linha telefónica ou o cabo principal existente e realizar assim uma interligação especialmente económica.

Utilize cabos Ethernet ou PROFIBUS em conjunto com os extensores e amplie o alcance de transmissão através da norma correspondente até 20 km por segmento de extensor.

Vantagens

  • Comunicação Ethernet, PROFIBUS ou RS-232/422/485 através de cabos de 2 fios até 20 km
  • Economia de custos graças à utilização de cabos de cobre existentes
  • Economia de tempo graças à colocação em funcionamento simples e rápida parcialmente por Plug-and-Play
  • Elevada segurança contra falha graças à redundância de percurso: 4 fios ponto a ponto ou parcialmente através de redundância em anel

Extensor PROFIBUS/em série

Comunicação de bus de campo através de cabos telefónicos ou principais existentes  

Comunicação de bus de campo através de cabos telefónicos ou principais existentes

Descrição da aplicação

Interligue elementos de bus de campo distantes em série de forma simples, eficiente e económica através da utilização dos cabos existentes.

Utilize cabos padrão em conjunto com os extensores e amplie o alcance de transmissão através da norma correspondente até 20 km por segmento de extensor.

Alcances

Padrão de comunicaçãocom extensorsem extensor
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Comunicação de bus de campo em série através de cabos de 2 fios com até 20 km

Topologia de comunicação de bus de campo em série  

Extensor PROFIBUS/em série para atualização eficaz e eficiente

Extensor PROFIBUS

  • Taxas de dados PROFIBUS típicas de 1,5 mbps com aprox. 1,5 km
  • 1 porta PROFIBUS

Extensores em série

  • Opcional RS-232, RS-422 ou RS-485
  • RS-232 até 230,4 kBit/s (comutação DTE/DCE automática)
  • RS-422/RS-485 até 2000 kBit/s
  • Resistência de terminação, ligável/desligável (RS-485 W2)

Extensor Ethernet inteligente

Rede IP  

Comunicação Ethernet através de cabos de 2 fios com até 20 km

Descrição da aplicação

Os extensores Ethernet permitem ligar não só aplicações Ethernet ponto a ponto simples como também redes IP extensas com até 20 km – de forma extremamente fácil graças ao Plug-and-Play.

Para a interligação podem ser utilizados quaisquer cabos de dois fios existentes. O sistema pode ser expandido durante o funcionamento sem qualquer interferência. A deteção automática de topologia e de velocidade de transmissão de dados permite economizar tempo e dinheiro logo na colocação em funcionamento.

Ligar e monitorizar facilmente redes IP extensas

Redes IP extensas  

Também podem ser criadas redes IP com topologia de estrela-anel

Os dispositivos ligam como sistema extensor não só aplicações Ethernet ponto a ponto simples como também redes IP extensas.

Graças à utilização de apenas um dispositivo gerível, é possível monitorizar remotamente de forma fácil todos os percursos de extensor e elementos.

Extensor Ethernet gerível

  • Alerta de todos os eventos de sistema via SNMP
  • Diagnóstico remoto através de IP: baseado na web ou SNMP
  • Proteção contra sobretensão SHDSL substituível
    (monitorização de estado via SNMP)

Comunicação IP através de cabos de dois fios com até 20 km

Comunicação IP através de cabos de dois fios  

Comunicação IP através dos cabos de dois fios existentes

Para a interligação podem ser utilizados os cabos de dois fios existentes. O sistema pode ser expandido durante o funcionamento sem qualquer interferência.

Características básicas para a rápida colocação em funcionamento via Plug-and-Play

  • Não é necessária configuração
  • Economia de tempo e custos graças à deteção automática de topologia e de velocidade de transmissão
  • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, em linha ou em anel

Sistema de extensão de Ethernet não gerível

  • Sem endereço IP próprio (sem configuração de endereço IP nem de rede)
  • Transmissão transparente de todos os protocolos Ethernet padrão: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX e BACnet/IP

Isolar virtualmente redes IP críticas e torná-las seguras através de VLAN

Redes IP críticas  

Isolar virtualmente redes IP críticas através de VLAN e torná-las seguras

A partir do firmware v5.xx, é possível isolar virtualmente redes IP críticas através de VLAN (Virtual Local Area Network) e torná-las ainda mais seguras.

VLAN (redes IP isoladas virtualmente/logicamente)

Graças ao estabelecimento de redes virtuais no sistema de extensor Ethernet, pode limitar de forma fácil e personalizada o acesso aos dispositivos finais Ethernet, aumentando assim a segurança de toda a rede IP. Assim, a comunicação só é possível dentro de uma rede VLAN.

Colocação em funcionamento sem conhecimentos especializados

  • Configuração VLAN através de assistente de software

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar