E-Mobility

Soluções para E-mobility

Soluções para E-mobility

Participe ativamente na transformação da locomoção moderna.

Voltar para Soluções

Categorias

  • Componentes e soluções
    Componentes e soluções

    Na qualidade de promotor da inovação, a Phoenix Contact disponibiliza soluções completas para as suas aplicações a nível de eletromobilidade.

  • Referências
    Referências

    Exemplos de aplicação de inovadoras soluções para áreas específicas que a Phoenix Contact implementou em conjunto com os seus clientes.

  • Conhecimentos em torno da E-mobility
    Conhecimentos em torno da E-mobility

    Modos de carregamento, sistemas de ligação, diretivas de segurança e normas – a mobilidade do futuro está sujeita a diferentes condições básicas nacionais.

Na Phoenix Contact encontra sempre a solução ideal para as suas necessidades. Na qualidade de um dos principais fornecedores de produtos e serviços para o processo de carregamento de veículos elétricos, disponibilizamos uma gama completa ao nível de E-Mobility – desde componentes individuais a uma gestão de frota completa.

Vantagens

  • Portfólio abrangente para o processo de carregamento de veículos elétricos
  • Sistema de encaixe de carregamento AC e DC em conformidade com as normas para utilização em todo o mundo
  • Competência em tecnologia de carregamento rápido com o Combined Charging System (CCS)
  • Soluções completas desde a interface do veículo até aos níveis de TI e rede
  • Soluções especiais para veículos comerciais elétricos, autocarros elétricos e veículos de duas rodas elétricos

Portfólio de produtos para processo de carregamento

Apresentação de componentes para processos de carregamento  

Componentes para processos de carregamento

CCS – o Combined Charging System da Phoenix Contact

Com o CCS, o sistema de encaixe AC/DC, a Phoenix Contact permite o carregamento de veículos elétricos com corrente alternada e contínua. Graças ao padrão do conector de pinos universal da tomada no veículo, apenas é necessária uma única tomada de carga para o carregamento com AC e DC. Ambas as fichas de carregamento do veículo podem ser encaixadas na tomada no veículo CCS.

Para o carregamento convencional na rede de corrente alternada, o conector de carga para veículos AC é encaixado na tomada no veículo. Para o carregamento rápido com corrente contínua, o conector de carga para veículos DC é ligado à tomada no veículo.

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Serviço

Proteção contra sobretensão em estações de carregamento

Testámos o que acontece em caso de sobretensão numa Wallbox.

Carregamento rápido numa nova dimensão

Com o High Power Charging, a E-mobility fica preparada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar