Folhetos e Artigos Técnicos

Pacote informativo individual

Folhetos e Artigos Técnicos

Seja qual for o tema do seu interesse: temos todo o gosto em mantê-lo atualizado, através das nossas publicações e material informativo

Folhetos (Português)

Descrição Idioma
Folheto Acessorios Quadros_PDF [PDF, 6,05 MB]
Acessórios para o quadro elétrico - Tudo para os melhores quadros
Português

Folhetos (Inglês)

Descrição Idioma
Folheto Connectors for SMT production [PDF, 3,27 MB]
Tecnologia de soldadura SMT
Inglês
Folheto Toolfox_PDF [PDF, 7,1 MB]
A ferramenta certa para cada aplicação
Inglês
Folheto Configurator for PCB connections [PDF, 0,29 MB]
Através do configurador consegue rapidamente criar uma solução personalização
Inglês
Folheto Push-in [PDF, 19,37 MB]
Conheça a gama de produtos da Phoenix Contact com a tecnologia Push-in
Inglês

Artigos Técnicos

Tecnologia PLCnext

Quando decidimos por uma nova tecnologia ou um novo equipamentos, esperamos que seja fácil de utilizar e que esteja orientado para o futuro. É exactamente o que esperar da Tecnologia PLCnext. Há muitas mais funcionalidades orientadas para o futuro que estão descritas neste artigo.

Carregamento seguro de carros eléctricos

Os utilizadores e os operadores dos postos de carregamento esperam disponibilidade a 100%. Quando um posto de carregamento está fora de serviço, há por um lado mobilidade limitada e por outro perda de vendas e custos de reparação. Picos de tensão conhecidos como sobretensões transitórias são responsáveis por uma proporção significativa de falhas. Medidas de proteção para evitar sobretensões transitórias podem ajudar.

Descubra neste artigo como pode proteger uma infraestrutura de carregamento de sobretensões transitórias.

Marcação fácil e digital

Qual a marcação ideal para a minha aplicação? O tema da marcação industrial tornou-se menos complexo graças à transformação digital. A Phoenix Contact desenvolveu uma app que dá a resposta. O utilizador chega à solução apropriada através do guia de aplicação da app, podendo visualizar as características técnicas da solução final.

Software de gestão de parques fotovoltaicos

O software de gestão de parques da Phoenix Contact contribuir para acelerar o retorno de investimento, ao potenciar a diminuição do esforço de colocação em serviço do parque e a eficácia das tarefas de operação e de manutenção.

Advanced Shielding Technology

Com a massificação da utilização dos conectores circulares M8 e M12 na automação industrial, os requisitos da respectiva blindagem aumentaram significativamente. Novas aplicações exigem uma nova dimensão na blindagem dos cabos e conectores. Saiba como a tecnologia Advanced Shielding Technology (AST) da Phoenix Contact vem responder a esta necessidade.

TOPMARK NEO

A nova impressora TOPMARK NEO cria uma marcação a laser particularmente robusta para várias aplicações. O visor táctil a cores integrado oferece uma interface de utilizador interativa e a função de carregamento de cartas permite o processamento automático de materiais.

UPS Inteligente para redes informáticas industriais

A continuidade do fornecimento de energia aos equipamentos de comando de um qualquer processo industrial é um dos mais importantes requisitos técnicos de fiabilidade. A capacidade da UPS de comunicar através de uma rede informática industrial desempenha um papel importante em evidenciar aquele requisito. Descubra no artigo técnico tudo sobre a nova QUINT DC UPS, a primeira fonte de alimentação ininterrupta inteligente e com capacidade de comunicar através de redes informáticas industriais

ImpulseCheck

Monitorize remotamente as descargas sobre a sua instalação elétrica. O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à monitorização de descarregadores e de medição e visualização das correntes de descargas atmosféricas e de outras sobretensões.

Artigos Técnicos em PDF

Descrição Idioma
Artigo publicado na edição 110 da revista Robótica [PDF, 0,36 MB]
A inovadora tecnologia de ligação direta ao PCI – SKEDD possibilita a conexão e desconexão das ligações em qualquer posição no PCI.
Português
Artigo publicado na edição 61 da revista O Electricista [PDF, 0,54 MB]
Fontes de alimentação potentes e configuráveis
Português
Artigo publicado na edição 59 da revista O Electricista [PDF, 3,59 MB]
A miniaturização dos bornes. A tecnologia Push-in está a tornar-se universal.
Português
Artigo publicado na edição 57 da revista O Electricista [PDF, 1,16 MB]
Proteções contra sobretensões do Tipo 1, Tipo 1+2, Tipo 2 e Tipo 3
Português
Artigo publicado na edição 106 da revista Robótica [PDF, 0,72 MB]
Firewall, router e switch Ethernet num único componente de rede
Português

Requisitar envio de material informativo

Solicite aqui, gratuitamente, os catalogos e brochuras em papel. Preencha  o seguinte formulário de contacto e clique em "Enviar". A partir dos temas marcados, serão enviados os documentos e informação do seu interesse.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760