Soluções específicas para o cliente

Desde a ideia até à solução perfeita

Desde a ideia até à solução perfeita

Fornecemos exatamente o que precisa. Basta a sua chamada ou o seu e-mail – começamos logo a desenvolver uma solução à sua medida.

Não encontra o produto adequado na nossa gama? Sem problemas: desde uma pequena adaptação até a um desenvolvimento completamente novo, a equipa de assistência da Phoenix Contact orienta-se conforme os seus requisitos. Confie em nós: temos um know-how técnico abrangente e somos absolutamente flexíveis. Passo a passo, desenvolvemos consigo a sua solução personalizada.

Vantagens

  • Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Preparado para cada situação de aplicação – com soluções altamente flexíveis
  • Implementação rápida e fiável pelos nossos especialistas experientes
  • Visão geral célere e primeiros resultados rápidos – graças ao rápido fornecimento de protótipos
  • Entrega pontual devido a um planeamento e controlo do projeto exatos

A nossa oferta

Se também precisar de outros produtos ou aplicações, sistemas, soluções ou serviços: estamos à sua disposição. Muitas vezes, apenas é necessária uma pequena alteração para se obter grandes resultados. Contudo, noutras vezes poderá necessitar de um conceito totalmente novo.

É bom saber que, em qualquer caso, encontrará especialistas experientes nos colaboradores do Solution Center da Phoenix Contact. Estes desenvolvem em conjunto consigo a solução ideal.

Basta optar por uma das nossas possibilidades em oferta!

  • Bornes
  • Soluções de invólucro
  • Cabos
  • Serviço de marcação
  • Caixas de distribuição comprovadas e com conformidade CE com proteção contra sobretensão
  • Conector, tecnologia de ligação
    Exemplos: impressão dos polos, superfícies metálicas especiais (banhadas a ouro), instalação parcial para aumentar a rigidez dielétrica
  • Invólucros eletrónicos
    Exemplos: inovações especiais, marcação a laser dos elementos de operação
  • Marcação de bornes
    Exemplo: sistemas I/O
  • Proteção contra sobretensão e filtros
    Exemplos: variantes de tensão e de comutação
  • Sistemas de invólucro eletrónico
    Exemplos: sistema de invólucro completamente novo com elevada modularidade
  • Desenvolvimento de sistemas eletrónicos
    Exemplo: circuitos para diferentes funções que, em combinação com invólucros de montagem ou de integração, podem ser montados diretamente em calhas DIN.
  • Funções adicionais
  • Componentes de software

Tem uma ideia e não tem a certeza de como a deverá implementar? Poderá contar connosco ao longo de todo ciclo de vida do seu sistema.

  • Análise real da sua aplicação e dedução das medidas necessárias para uma nova solução
    Exemplo: retrofit
  • Aconselhamento sobre a especificação
    Exemplo: criação de um caderno de encargos
  • Desenvolvimento de conceitos de solução
    Exemplo: segurança funcional
  • Transferência de know-how através de formações e workshops
  • Gestão de aprovações, incluindo inspeções
    Exemplo: qualificação conforme norma KTA 3507

Naturalmente consigo

A sua solução é continuamente documentada e verificada com precisão. No desenvolvimento e fornecimento, são prestados, por exemplo, os seguintes serviços:

  • Modelos CAD
  • Desenhos
  • Amostras
  • Verificações
  • Apoio Design-In
  • Proteção contra sobretensão e EMC
  • Macros EPLAN

Certificamo-nos de que é bem informado logo desde o início.

A sua ligação direta até nós

Quer colocar uma questão concreta? Então basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário de contacto. Contactamo-lo com a maior brevidade e falamos sobre os detalhes ainda em aberto. Receberá uma oferta clara num curto prazo, bem como um desenho de projeto.

Pode confiar num detalhe: vai continuar integrado em cada passo, mesmo após a sua encomenda. Em última análise, é a sua aprovação que determina quando a sua solução estará pronta.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar