E-Learning

Adquirir conhecimentos de forma rápida e flexível

Adquirir conhecimentos de forma flexível

Módulos de E-Learning facilmente compreensíveis ajudam-no a compreender mesmo temas novos e complexos de forma rápida e fácil.

Voltar para Assistência técnica e suporte

Categorias

  • Cablagem do sistema para controladores
    Cablagem do sistema para controladores

    Rápido, claro, sem erros: cablagem exata de condutores individuais do nível de campo com a sua unidade de controlo.

  • Conectores
    Conectores

    Os conectores da Phoenix Contact disponiblizam soluções adaptadas para ligações industriais de potência, sinais e dados.

  • Controladores
    Controladores

    Controladores lógicos programáveis potentes são a base para uma automação eficiente.

  • Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor
    Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

    Ative os dispositivos de comutação e controlos de motor da Phoenix Contact e proteja motores e sistemas mecânicos dispendiosos.

  • Equipamentos de proteção
    Equipamentos de proteção

    Os equipamentos de proteção da Phoenix Contact garantem a disponibilidade da instalação, independentemente de se tratarem de bornes porta-fusível, disjuntores ou proteção contra sobretensão.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    A ethernet industrial afirmou-se e estabeleceu-se no domínio da automação – visto que é universal, rápida e extremamente flexível.

  • Ferramenta
    Ferramenta

    A ferramenta correta é a chave para resultados de trabalho perfeitos. Qualidade, precisão e durabilidade são a base para os nossos produtos.

  • Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
    Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

    As fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta (UPS) da Phoenix  Contact são de alta qualidade e líderes em termos técnicos.

  • Marcação e etiquetagem
    Marcação e etiquetagem

    As marcações e etiquetagens da Phoenix Contact são sempre a solução certa, quer sejam pré-impressas ou impressas individualmente, também com assistência completa.

  • Material de instalação e montagem
    Material de instalação e montagem

    Económico em termos de espaço e fácil de manusear. O nosso material de instalação e montagem baseia-se na tecnologia avançada de quadro de distribuição.

  • Módulos de relés
    Módulos de relés

    Existe uma grande oferta de módulos de relé da Phoenix Contact: relés eletromecânicos e de estado sólido, bem como relés temporizados e de monitorização.

  • Monitorização
    Monitorização

    Os produtos de monitorização da Phoenix Contact medem e registam todos os parâmetros do processo importantes nos sistemas de automatização.

  • Segurança funcional
    Segurança funcional

    A vasta gama de produtos de segurança oferece soluções progressistas para qualquer exigência. Simples no manuseio e seguro no funcionamento.

  • Sistemas I/O
    Sistemas I/O

    Recolha e transmita sinais e dados de forma rápida e fiável nos seus sistemas.

  • Software
    Software

    A Phoenix Contact oferece software de alto desempenho, desde a conceção do projeto até ao funcionamento do sistema – uma solução eficiente para cada aplicação.

  • Tecnologia de medição, controlo e regulação
    Tecnologia de medição, controlo e regulação

    A Phoenix Contact oferece soluções inovadoras para o controlo de processos rentável e eficaz.

  • Tecnologia industrial de comunicação
    Tecnologia industrial de comunicação

    A Phoenix Contact oferece tecnologia industrial de comunicação para a transmissão por cobre, fibra ótica e sem fios.

Quer pretenda obter formação suplementar específica ou simplesmente informar-se melhor acerca de um tema: a Phoenix Contact oferece agora diversas possibilidades multimédia online.

Vantagens

  • Extremamente flexível – conhecimento disponível online em qualquer momento e em qualquer lugar
  • Facilmente compreensível – graças aos conteúdos estruturas de forma didática
  • Transmissão de conhecimentos eficaz – através de apresentações multimédia e interativas

Crie a sua própria unidade de formação pessoal

E-Learning

Com o E-Learning da Phoenix Contact pode aprender onde, quando e o que quiser.

Tutoriais
Os nossos tutoriais explicam claramente a utilização de produtos e software da Phoenix Contact. Instruções breves e exemplos de aplicação típicos levam-no rapidamente a atingir os seus objetivos no que diz respeito a instalar, configurar ou monitorizar os nossos dispositivos - com ou sem PC.

Módulos de aprendizagem interativos
Módulos de aprendizagem abordam também temas novos e complexos de forma interativa. Utilize os nossos módulos de aprendizagem com tarefas próximas da realidade prática, informações facilmente compreensíveis e a possibilidade de verificar os seus conhecimentos.


Assistência online

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar