Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Fácil e absolutamente seguro

Confie numa transmissão de dados, sinais e potência fiável e preparada para o futuro.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologia

    No processo automatizado de fabrico de conectores com a Advanced Shielding Technology, a pré-moldagem e a moldagem de metal asseguram uma melhor blindagem.

  • Áreas de aplicação

    Blindagem absolutamente segura de conectores M8 e M12 com o conceito de blindagem exclusivo Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact.

A Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact é o inovador conceito de blindagem para a cablagem de sensor/atuador. A conexão de blindagem a 360°, firme e de grandes dimensões, é única no mercado e otimiza o atual formato dos conectores M8 e M12.

Vantagens

  • Fiável no caso de elevadas cargas mecânicas, como choque e vibrações
  • Resistente a sobretensões transitórias provocadas por processos de comutação de cargas indutivas
  • Reduzido aquecimento e fluxo seguro da corrente em caso de curto-circuito
  • Transmissão sustentável de grandes quantidades de dados e velocidades de transmissão em constante crescimento num ambiente com forte carga eletromagnética
  • Robusto, mesmo sob condições ambientais extremas, como uma descarga elétrica

Totalmente segura – mesmo sob condições ambientais extremas

Vantagens da Advanced Shielding Technology  

Vantagens da Advanced Shielding Technology

O metal líquido que, durante o processo de produção, envolve na totalidade a blindagem do cabo garante uma conexão de blindagem absolutamente segura e permite, assim, a transmissão fiável e sem interferências de dados, sinais e potência para a automação industrial no futuro.

Com a Advanced Shielding Technology pode criar uma cablagem preparada para o futuro.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Advanced Shielding Technology

Blindagem totalmente segura para conectores montados.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar