Transmissão de dados universal em Industrial Internet of Things.
A Phoenix Contact apresenta dispositivos compactos e conectores de cabo para a Ethernet de par único. As interfaces SPE padronizadas são idealmente adequadas para a transmissão eficiente de dados na automação de fábrica e de processos. Assim, a cablagem reduzida adequada à aplicação constitui a base para a futura comunicação por Ethernet do campo até à Cloud.
Conector IP20 e cabo de interconexões para a Ethernet de par único, permitem a transmissão eficiente de dados em inúmeros ramos e indústrias – por exemplo, na automação de fábrica e de edifícios.
Os conectores de equipamento M8 transmitem dados e potência para um par de fios de forma rápida e segura, do nível OT até ao nível de tecnologia da informação.
Padrão do conector de pinos padronizado como base para uma comunicação de rede preparada para o futuro
Single Pair Ethernet é sinónimo de uma transmissão de alto desempenho de dados e potência via Ethernet através de um par de fios por Power over Data Line (PoDL), do sensor até à Cloud.
Na base da interligação sem barreiras dos mais diversos componentes, cabos e conectores estão padrões do conector de pinos padronizados. Aqui, a Phoenix Contact promove de forma determinante o desenvolvimento de um padrão do conector de pinos padronizado – do conector IP20 ao IP6x.
A longo prazo, irá substituir sistemas de bus de equipamento de segurança sensível em série clássicos. Utilize um padrão do conector de pinos multifunções: do escritório ao sensor.
O padrão do conector de pinos M1 I1 C1 E1 foi desenvolvido de acordo com a IEC 63171-2 para a cablagem de edifícios. Este padrão do conector de pinos permite ligar até quatro vezes mais aparelhos à infraestrutura passiva existente. Este padrão é frequentemente utilizado em edifícios de escritórios.
Para aplicações industriais, mesmo em aplicações de campo em ambientes adversos, o padrão do conector de pinos M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conforme a IEC 63171-5 também comprovou o seu valor. O padrão do conector de pinos pode ser integrado em todas as versões de conectores padronizadas disponíveis no mercado.
A abreviatura MICE descreve as condições externas de uma interface Ethernet.
A Single Pair Ethernet (SPE) está na base de toda a comunicação baseada na Ethernet. Explora novos campos de aplicação e permite uma comunicação inteligente dos dispositivos. Devido às suas boas propriedades de transmissão, mesmo em percursos longos, o equipamento de segurança sensível é ideal para uma comunicação de rede preparada para o futuro. Desde as novas tendências a dispositivos compactos e sustentáveis, graças a cabos compactos, a SPE proporciona mais espaço para os seus sistemas eletrónicos.
A SPE melhora a eficiência e a comunicação de rede na automação de processos, mesmo nas mais complexas aplicações industriais.
Graças às suas propriedades compactas, a SPE é excelente para soluções eletrónicas miniaturizadas.
A Phoenix Contact é o seu parceiro-chave para a integração da Single Pair Ethernet, desde a interface de dispositivos, passando pela cablagem, até aos componentes de rede ativos, desde sensores no campo até ao PC no escritório. Como pioneira na área da digitalização, a Phoenix Contact desenvolve um portfólio de produtos universal nesta área.
"$pageName" no