Tecnologia de relés

Tecnologia de relés

Soluções inovadoras para dispositivos de comutação

Maior segurança e disponibilidade na indústria.

Inserção no mercado de inovações a nível de tecnologia de dispositivos de comutação – isto significa: conhecer requisitos, agrupar conhecimentos de diferentes áreas e fabricar autonomamente novos produtos.

Com competência em tecnologia, equipas de especialistas e décadas de experiência, a Phoenix Contact realiza investigação fundamental e desenvolve produtos desde a primeira ideia à produção em série.

Um exemplo de inovação: o novo relé elementar estreito com contactos de guiamento forçado

O novo relé elementar de 6#160;mm

O novo relé elementar de 6 mm

Até agora, o tamanho do relé elementar tinha sido sempre um fator limitador. A Phoenix Contact desenvolveu agora um relé elementar estreito com guiamento forçado que, com apenas 6 mm de largura total, oferece potência total – com baixo consumo de energia e máxima disponibilidade do sistema.

A miniaturização de funções mecatrónicas possibilita a modularização dos conceitos de segurança – tal como é exigido, por exemplo, pela Industrie 4.0.

O relé elementar como base dos novos dispositivos de comutação

Progresso com a nova tecnologia de relés

O relé de segurança extremamente compacto PSRmini

O relé elementar miniaturizado com contactos de guiamento forçado permite, por ex., o desenvolvimento de um relé de segurança compacto com apenas 6 mm de largura total.

A partir de um contacto por dispositivo, construa a sua solução de segurança de forma modular e extremamente compacta.

Vantagens:

  • Estrutura compacta, custos reduzidos graças ao invólucro extremamente estreito de 6 ou 12 mm
  • Potência de comutação de até 6 A
  • Máxima fiabilidade graças a contacto duplo de diagnóstico
  • Estrutura modular: agora a partir de apenas um contacto por dispositivo
  • Implementação de conceitos descentralizados através da instalação até em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar