Voltar para a vista geral

Solução wireless para dados e sinais – Outdoor Box 900 MHz para sinais I/O

A família de produtos Radioline está a ser expandida com uma Outdoor Box de 900 MHz com um módulo I/O com entradas e saídas digitais e analógicas integrado de base. O invólucro NEMA 4X é ideal para a instalação direta em áreas no exterior.

Vantagens

  • O invólucro NEMA 4X à prova de água minimiza tempo e complexidade de instalação
  • Fonte de alimentação universal AC ou DC
  • Colocação em funcionamento e configuração intuitivas
  • Ligação possível a módulos de comunicação móvel Radioline 900 MHz padrão
  • Também adequado como repeater de exterior simples

Características principais

  • Módulo de comunicação móvel: 900 MHz
  • 6 canais I/O integrados
  • Utilizável na América do Norte e Canadá
  • Alcance até 32 km
  • Intervalo de temperatura ambiente: -40 °C … +65 °C
  • Alimentação: 10,8 V DC … 30,5 V DC ou 100 V AC … 240 V AC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar