Voltar para a vista geral

Solução wireless para dados e sinais – Solução modular para aplicação no exterior

O conjunto de equipamentos de comutação Radioline Outdoor pode ser instalado diretamente ao ar livre para transmitir sinais I/O ou dados em série rápida e facilmente sem fios. Pode selecionar os módulos sem fios e o tipo e quantidade de módulos de expansão I/O ao fazer a encomenda.

Vantagens

  • Quadros de comando completamente pré-montados com fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulos sem fios e módulos de expansão I/O selecionados
  • Ligação simples e rápida da fonte de alimentação e dos sinais I/O
  • Aplicação em áreas no exterior graças aos invólucros IP66 robustos resistentes aos raios ultravioleta e à prova de choque
  • Flexibilidade de local de instalação graças a alcances de até vários quilómetros

Características principais

  • Módulo sem fios (à escolha): 868 MHz, 900 MHz ou 2400 MHz
  • Expansível com até três módulos de expansão I/O à escolha
  • Inclui bucins roscados para cabo M20, passagem para antena e elemento de compensação da pressão
  • Intervalo de temperatura ambiente: -25 °C … +55 °C
  • Fonte de alimentação universal: 100 V AC ... 240 V AC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar