Voltar para a vista geral

Acessórios de montagem para invólucros universais da série UCS - ideal para parede, mesa ou calha metálica

Adaptadores para calha metálica, bases de apoio e suportes de parede ampliam a gama de acessórios para invólucros electrónicos da série UCS. As bases de apoio e os suportes de parede permitem a utilização dos aparelhos fora do quadro de comando; o adaptador para calha metálica permite encaixar o aparelho na calha metálica padrão.

Vantagens

  • Opções de montagem flexíveis para aplicação no quadro de comando e no campo
  • Adaptável em função da aplicação graças a encaixes idênticos no invólucro
  • Diversas cores para um valor de reconhecimento elevado dentro e fora do quadro de comando

Características principais

  • Adaptador para calha metálica para aplicações planas e em altura
  • Cores: azul turquesa (RAL 5018), cinzento claro (RAL 7035), preto (RAL 9005)
  • Bases de apoio também apropriadas para montagem na parede

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar