Voltar para a vista geral

Invólucros eletrónicos UCS-RPI – para ecrãs táteis Raspberry Pi

Invólucros eletrónicos da série UCS-RPI oferecem recortes pré-manufacturados para o ecrã tátil de 7 polegadas e todas as ligações comuns do minicomputador. Os invólucros eletrónicos são adequados para aplicações de mesa ou de parede e protegem os modelos Raspberry Pi B2 e B3 contra influências externas.

Vantagens

  • Glue and Play: solução pronta a montar sem processamento posterior
  • O espaço para eletrónica adicional expande as áreas de aplicação do minicomputador Raspberry Pi
  • De aplicação universal graças a acessórios abrangentes

Características principais

  • Dimensões: 237 mm x 195 mm x 47 mm
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Cores: cinzento claro (RAL 7035), preto (RAL 9005)
  • Resistente à vibrações e impactos (com base em DIN EN 60068-2-6:2008-10)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos