Relés temporizados

Relés temporizados

Timing perfeito

Os relés temporizados ETD garantem períodos de tempo com grande precisão.

Voltar para Módulos de relés

Categorias

Procurar em Relés temporizados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés temporizados ETD da Phoenix Contact são a alternativa económica ao CLP: fáceis de configurar e rápidos de cablar. Escolha um controlador temporizado a partir de três famílias de produtos.

Vantagens

  • Períodos de tempo precisos com ajuste exato desde milissegundos até vários dias
  • Manuseio fácil, pois os parâmetros temporais são ajustados confortavelmente na parte frontal do invólucro
  • Utilização universal dos relés temporizados multifuncionais com fonte de alimentação de grande amplitude
  • Mensagem de erro e desligamento seletivo graças a saídas com contacto inversor sem potencial
  • Economia de espaço e tempo com os relés temporizados de 6 mm mediante o uso de pontes
  • Utilização flexível dos relés temporizados compactos em formato de instalação, até mesmo em pequenos distribuidores
  • Os relés temporizados são um componente do sistema COMPLETE line

Ideal para produção em série e tecnologia para edifícios - relés temporizados compactos

Ligação push-in no relé temporizado em invólucro de instalação compacto  

Relés temporizados em invólucro de instalação compacto

Os relés temporizados ETD-BL são especialmente adequados para utilização na tecnologia para edifícios e na produção em série de máquinas e sistemas.

  • Compacto, mesmo em partes do sistema móveis e descentralizadas, graças ao formato de instalação compacto
  • Cablagem rápida e sem ferramenta graças à tecnologia push-in
  • Diagnóstico abrangente com LED de estado com boa visibilidade

 

Pequeno, exato, simples – Relé temporizado com uma largura de invólucro de 6,2 mm

Relé temporizado extremamente estreito  

A solução que economiza espaço e custos para controladores temporizados simples

Relés temporizados extremamente compactos de 24 V com tempo ajustável e uma função fixa predefinida: a solução que economiza espaço e custos para controladores de tempo simples.

  • Economize espaço – graças a uma largura de invólucro de apenas 6,2 mm
  • A roda seletora etiquetada e iluminada possibilita uma grande precisão de ajuste
  • Ligue os relés temporizados extremamente estreitos até mesmo aos relés de PLC no mesmo invólucro e instale os equipamentos simplesmente com pontes e cablagem do sistema

Para todas as aplicações de controlador temporizado clássico - relés temporizados multifuncionais

Relés temporizados multifuncionais  

Relés temporizados multifuncionais para utilização universal

Os relés universais da Phoenix Contact permitem intervalos de tempo e funcionalidades selecionáveis. Com apenas três modelos, cobre todas as aplicações de controladores temporizados clássicos.

  • Utilização universal através de múltiplas funcionalidades
  • Duas saídas com contacto inversor sem potencial em apenas 22,5 mm de largura total
  • Tensão de alimentação através de fonte de alimentação de grande amplitude
  • Ajuste de intervalo de tempo preciso desde milissegundos até vários dias

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar