Voltar para a vista geral

Configuração segura e rápida – com o Config+

O Config+ da Phoenix Contact é a solução de software adequada, caso queira configurar redes INTERBUS. A interface de utilizador transparente permite atribuir endereços através de Drag & Drop (Arrastar e soltar) e também conceber topologias complexas de forma segura. O Config+ inclui a ferramenta de diagnóstico Diag+ para a localização fiável de erros.       

Várias funções para uma configuração eficiente

Software Config+  

Software Config+

Com o Config+, pode usufruir de uma grande variedade de funções para configurar sistemas com redes INTERBUS de forma eficiente.

  • Leitura e comparação de topologias reais e projetadas
  • Atribuição de endereços mediante Drag & Drop (Arrastar e soltar) ou de forma completamente automática
  • Parametrização de diversas placas controladoras e mestre num único projeto
  • Atribuição de endereços IP através do servidor BOOTP
  • Parametrização de equipamentos de vários fabricantes graças ao conceito FDT/DTM
  • Parametrização de diversos equipamentos com o assistente MDC-Wizard
  • Função de monitorização para o controlo de cablagem

Diagnóstico completo para redes INTERBUS

O diagnóstico fiável constitui uma condição essencial para a disponibilidade da instalação. Pode diagnosticar as redes INTERBUS de forma fiável com a ferramenta de diagnóstico Diag+ que está integrada no Config+.

  • Indicação gráfica de erros na topologia de rede
  • Mensagens em texto simples com sugestões para a eliminação de erros
  • Indicação online dos estados do equipamento
  • Funções estatísticas para a qualidade de transmissão
  • Memorização de comentários sobre as mensagens de erro

Diagnóstico integrado para equipamentos Ethernet

Além de equipamentos Interbus, também utiliza equipamentos Ethernet (switches, módulos com interfaces Ethernet) nos seus sistemas? O DIAG+ também oferece funções de diagnóstico adequadas:

  • Receção de mensagens geradas automaticamente (Traps) com a função Trap Receiver
  • Apresentação gráfica da topologia Ethernet com indicação da acessibilidade dos equipamentos
  • Apresentação de circuitos de redundância, estatísticas de portas, LAN virtuais ou outras características que podem ser lidas SNMP
  • Acesso às páginas web dos equipamentos, se existentes

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760