Voltar para a vista geral

Colocação em funcionamento e parametrização da aplicação com Connect+

Caixa de software Connect+  

Colocar em funcionamento projetos de automação e realizar a sua parametrização

O software Connect+ permite colocar em funcionamento facilmente projetos de automação da Phoenix Contact e realizar a sua manutenção. Connect+ é expansível com diversos plug-ins adaptados para os equipamentos e soluções de automação da Phoenix Contact.

Usufrua das vantagens do software gratuito:

  • Configuração inicial fácil dos controladores da Phoenix Contact
  • Colocação em funcionamento e parametrização simples de projetos de automação

Parametrização fácil com o centro de assistência de PLC

O utilizador configura o relógio de tempo real com Connect+  

Configurar o relógio de tempo real com Connect+

O centro de assistência de PLC do software Connect+ dá apoio à colocação em funcionamento e manutenção dos controladores da Phoenix Contact. Monitorize e altere parâmetros do controlador, como por ex.:

  • Configurar o endereço IP
  • Configurar o relógio de tempo real
  • Realizar uma atualização do Firmware
  • Criar e repor cópias de segurança de projetos de automação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760