Voltar para a vista geral

Diag+ – diagnóstico completo para redes PROFINET e INTERBUS

Diag+ é um software de diagnóstico especialmente adaptado para PROFINET e INTERBUS que regista tanto erros de rede como estados atuais de controladores e equipamentos. As funções de diagnóstico preventivo, como a monitorização da qualidade de transmissão de percursos de fibra ótica em PROFINET e INTERBUS, aumentam a disponibilidade da instalação.

Elevada funcionalidade para diagnósticos fiáveis

Software Diag+  

Software Diag+

As informações de estado, as funções de operação, as mensagens em texto simples e os resumos garantem uma rápida colocação em funcionamento, a localização de erros e a boa orientação em sistemas PROFINET e INTERBUS.

  • Iniciar e parar a circulação de dados INTERBUS
  • Confirmação das mensagens de erro INTERBUS
  • Suprimir, ligar e desligar os participantes INTERBUS
  • Indicação de mensagens de erro com sugestões para eliminar erros e informações detalhadas sobre o tipo e estado do equipamento
  • Apresentação de símbolos coloridos para erros e estados do equipamento
  • Monitorização da qualidade de transmissão de percursos de fibra ótica para diagnóstico preventivo
  • Comparação e avaliação dos conjuntos de dados de diagnóstico de fibra ótica em diferentes períodos de tempo
  • Criação de protocolos de aceitação em formato de ficheiro PDF
  • Integração noutras ferramentas de software, como visualizações
  • Apresentação de mensagens armazenadas no sistema de mensagens do controlador
  • Resumo da topologia dos equipamentos Ethernet/PROFINET em gráfico 2D
  • Indicação de acessibilidade dos equipamentos Ethernet/PROFINET
  • Utilização de comentários e dados de configuração criados durante a conceção com Config+ ou PC WORX (por ex., identificação do equipamento, nome da estação)
  • Gestão dos direitos de utilização individual para diferentes utilizadores

Diag+ NetScan – software para o diagnóstico cíclico de redes INTERBUS

O Diag+ NetScan permite a monitorização simultânea de redes INTERBUS com várias placas controladoras/controladores. Desta forma, por exemplo, a qualidade de transmissão de todos os percursos de fibra ótica de um sistema completo está constantemente sob controlo. Os bus ligados através dos acopladores do sistema também podem ser incluídos na monitorização.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760