Sistema de segurança PSRmodular

Módulos de segurança configuráveis PSRmodular

PSRmodular

Descubra o novo sistema de segurança configurável da Phoenix Contact.

Voltar para Sistemas de segurança configuráveis

Categorias

Procurar em Sistema de segurança PSRmodular

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de segurança PSRmodular configurável é uma solução de segurança flexível para monitorização da sua máquina ou sistema. Tanto as aplicações mais pequenas com três funções de segurança como também aplicações com até 160 I/O podem ser implementadas de forma rentável. Para além da monitorização de funções de segurança clássicas, como sinais de paragem de emergência, bloqueios de porta de segurança, barreiras luminosas e tapetes sensíveis à pressão, também é possível realizar funções de segurança como rotação, paragem ou sentido de rotação, bem como monitorização de valores analógicos de segurança. O sistema é adequado para máquinas e aplicações de processos até PL e ou SIL 3.

Vantagens

  • Grande capacidade de dimensionamento: solução de segurança económica graças à elevada capacidade de adaptação às necessidades individuais
  • Manuseamento fácil: rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
  • Diagnóstico detalhado: tempos de paragem da máquina minimizados graças a diagnóstico abrangente e claro

Dimensionável individualmente para a sua aplicação

Módulos de função PSRmodular na calha metálica  

Soluções de segurança individuais com PSRmodular

O nosso abrangente portfólio de produtos permite uma composição individual de diferentes módulos de função e adaptação ideal às suas necessidades. Usufrua dos nossos módulos básicos de alto desempenho como solução autónoma ou complemente-os modularmente com módulos de expansão, analógicos e de movimento. Além disso, estão disponíveis gateways para comunicação bidirecional compatíveis com todos os protocolos de bus convencionais.

Instalação sem ferramenta e rápida

PSRmodular com Push-in Technology  

Instalação fácil graças à Push-in Technology

Com PSRmodular pode instalar a sua solução de segurança de forma fácil e rápida. Todos os módulos funcionais estão disponíveis opcionalmente com Push-in Technology e permitem uma ligação de condutor prática e uma instalação rápida e sem ferramenta. O compacto invólucro ME MAX com 22,5 mm de largura garante, em conjunto com o conector de bus para calha DIN comprovado, uma ligação simples e sem falhas entre módulos na calha metálica para um sistema sustentável e inovador.

Funções de diagnóstico abrangentes configuráveis facilmente

Configuração de blocos de função pré-fabricados  

Configuração intuitiva de possibilidades de diagnóstico abrangentes

PSRmodular oferece possibilidades de funcionamento e diagnóstico abrangentes, configuráveis facilmente sem conhecimentos de programação. Usufrua do nosso software de configuração composto por blocos de software pré-configurados e certificados pela TÜV. Componha o seu sistema de segurança facilmente através de arrastar e soltar. Para validação está disponível uma simulação detalhada e uma função de elaboração de relatórios.

PSRmodular em uso

Fabrico de máquinas  

Utilização no fabrico de máquinas

O nosso sistema de segurança dimensionável pode ser utilizado nas mais diversas aplicações industriais:

  • Indústria de processos
  • Máquinas-ferramenta
  • Aerogeradores
  • Aplicações de elevação
  • Indústria alimentar
  • Indústria de embalamento

Os nossos módulos de função em resumo

Selecione o seu módulo básico e amplie a sua solução de segurança modularmente com os nossos módulos de expansão:

Módulos básicos (PSR-M-B)  

Módulos básicos

Módulos básicos (PSR-M-B)

Módulos básicos configuráveis livremente para monitorização de paragem de emergência, portas de proteção e barreiras luminosas. Disponível com 8 entradas seguras e diferentes números de saídas seguras, saídas de sinal e saídas de relógio.

Módulos de expansão seguros (PSR-M-EF)  

Módulos de expansão seguros

Módulos de expansão seguros (PSR-M-EF)

Módulos seguros para expansão flexível com quantidade diferente de entradas e saídas seguras, bem como módulos para avaliação analógica para monitorização de tapetes sensíveis à pressão e bordos sensíveis à pressão.

Monitorização de movimento segura (PSR-M-EM)  

Monitorização de movimento segura

Monitorização de movimento segura (PSR-M-EM)

Módulos de expansão seguros para monitorização de paragem, rotação, sentido de rotação e interruptores de proximidade NPN/PNP, 1 ou 2 encoders (HTL, TTL, SINCOS) e monitorização de até dois eixos por módulo.

Expansão TBUS (PSR-M-TBUS)  

Expansão TBUS

Expansão TBUS (PSR-M-TBUS)

Módulo de expansão seguro para extensão de bus local disponível com um ou dois canais de função.

Gateways (PSR-M-GW)  

Gateways

Gateways (PSR-M-GW)

Gateways para ligação de um módulo básico PSR-M a um controlador de nível superior. Compatível com todos os protocolos de rede convencionais como PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® e CC-Link.

Módulos de expansão não seguros (PSR-M-E)  

Módulos de expansão não seguros

Módulos de expansão não seguros (PSR-M-E)

Módulos de expansão flexíveis com 8 ou 16 saídas de sinal.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar