Voltar para a vista geral

Fontes de alimentação com funcionalidade máxima – Potentes e compactas

QUINT POWER oferece, pela primeira vez na gama de potência de até 100 W, a máxima disponibilidade da instalação com o mínimo tamanho. Assim, a monitorização funcional preventiva e a grande reserva de potência estão disponíveis para as suas aplicações na gama de baixa potência.

Vantagens

  • Arranque de cargas mais pesadas através de boost dinâmico
  • A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de erros
  • Elevado grau de eficiência e longa vida útil com baixa dissipação de potência e pouco aquecimento
  • Poupança de espaço no quadro de distribuição graças ao formato estreito e plano
  • Escolha livre entre ligação push-in e de parafuso

Características principais

  • Reservas de potência:
    • Boost estático de até 125% constante
    • Boost dinâmico de até 200% durante 5 s
  • Sinalização configurável de DC OK ou limiares de potência selecionáveis
  • Eficiência de até 93,7%
  • Amplo intervalo de tensão de entrada CC 88 V CC ... 350 V CC
  • Intervalo de temperatura -40 °C ... +70 °C

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar