Voltar para a vista geral

Fontes de alimentação com funcionalidade máxima – Potentes com SFB Technology

As novas variantes de tensão das potentes fontes de alimentação expandem a gama QUINT POWER. A SFB Technology e a monitorização preventiva do funcionamento são sinónimas de elevada disponibilidade da instalação. Pode adaptar limiares de sinalização e curvas características individualmente através da interface NFC.

Vantagens

  • O lado de saída mais forte: fácil expansão do sistema, arranque fiável de cargas pesadas e acionamento de interruptores LS
  • O lado de saída mais robusto: elevada imunidade graças a descarregador de gás integrado (até 6 kV) e ≥ 20 ms de tempo de buffer em caso de falha de rede de energia
  • A mais vasta sinalização: a monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de erros
  • Aquisição pré-configurada: a partir de 1 unidade

Características principais

  • O lado de saída mais forte:
    • Boost estático de até 125% constante
    • Boost dinâmico de até 200% durante 5 s
    • Selective Fuse Breaking Technology (SFB): 6 vezes a corrente nominal durante 15 ms
  • Sinalização abrangente: contacto analógico, digital e de relé
  • Descarregador de gás integrado
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +70 °C

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar