Voltar para a vista geral

Conectores M12 Power montáveis – Cablagem fácil com ligação Push-Lock

Conectores M12 Power com ligação Push-Lock permitem a cablagem de potência rápida e cómoda sem ferramentas. As câmaras de encaixe do conector abrem e fecham simplesmente por alavanca. Assim, o utilizador tem ambas as mãos livres para a inserção dos fios.

Vantagens

  • Ligar facilmente e sem ferramenta com ligação Push-Lock
  • Elevado desempenho: aplicações DC e AC com até 16 A e 690 V
  • Blindagem 360° fiável mesmo sob condições ambientais extremas
  • Maior proteção contra choques elétricos através de ligação PE a todos os componentes metálicos
  • Atribuição fácil dos fios individuais através de identificação colorida e numérica das alavancas de suporte de contato

Características principais

  • Ligação Push-Lock
  • Grau de protecção: IP65, IP67
  • Invólucro metálico
  • Conectores blindados 360°
  • Vedação protegida na tomada M12
  • Cruzamento dos condutores possível

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760