Voltar para a vista geral

Monitorização do nível de enchimento

Os relés de monitorização do nível de enchimento comunicam as alturas de enchimento dos líquidos condutores ou a alteração das resistências elétricas.

Com a monitorização do nível de enchimento condutor, é avaliada a humidade das barras das sondas. Se as sondas ficarem molhadas quando forem imersas no líquido, a resistência é alterada.

Exemplos de aplicação

Esquema da monitorização do nível de enchimento  

Monitorização do nível de enchimento num tanque

  • Proteção contra funcionamento a seco das bombas
  • Proteção contra transbordamento de tanques
  • Regulação dos níveis de enchimento
  • Identificação de fugas
  • Regulação das proporções de misturas
  • Monitorização dos sistemas de travagem em turbinas eólicas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760