Voltar para a vista geral

Monitorização de tensão

As sobretensões ou subtensões têm frequentemente consequências prejudiciais e podem imobilizar as peças do seu sistema. Proteja as máquinas e os sistemas, monitorizando as tensões.

Exemplos de aplicação

Monitorização de subtensões de uma bateria  

Monitorização de subtensões de uma bateria

  • Monitorização de subtensões de baterias
  • Monitorização de velocidade de motores CC
  • Monitorização de valor limite de máquinas e sistemas
  • Monitorização da fonte de alimentação de máquinas e sistemas
  • Proteção contra destruição de cargas com redes de alimentação instáveis

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760