Voltar para a vista geral

Monitorização de fases

Nas redes de 3 fases, todos os parâmetros de fases, como falha de fases, sequência de fases e assimetria, devem ser monitorizados.

Monitorização da sequência de fases: proteção do motor em redes de 3 fases

Monitorização da falha de fases  

Monitorização da falha de fases

Se uma fase de uma rede de 3 fases funcionar indevidamente, um motor ligado vai buscar a corrente às outras duas fases. Uma carga mal distribuída provoca danos. Se o motor continuar a ser operado com carga nominal, os enrolamentos aquecerão excessivamente.

Monitorização da sequência de fases: identificação da direção de rotação dos acionamentos da correia transportadora

Monitorização da sequência de fases durante a identificação da direção de rotação dos acionamentos da correia transportadora  

Identificação da direção de rotação dos acionamentos

Se, numa rede de 3 fases, forem alternados dois condutores, será alterado o sentido do campo rotativo. Esta mudança da direção de rotação pode provocar erros e danificar o seu sistema.

Monitorização da assimetria de fases em motores

Monitorização da assimetria de fases  

Monitorização da assimetria de fases

A causa mais frequente da assimetria é uma distribuição de carga desigual em cada uma das fases. Neste caso, uma parte da energia é convertida em potência reativa. Isso significa que o grau de potência do motor diminui, enquanto a carga térmica aumenta.

Exemplos de aplicação:

  • Proteção contra danos no motor com assimetria ou falha de fases
  • Proteção de pessoas e sistemas em caso de mudança da direção de rotação
  • Monitorização das tensões de ligação em cargas trifásicas móveis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760