Voltar para a vista geral

Impressora a cores LED UV de alta tecnologia – Impressão a cores industrial simplificada

A nova geração dos sistemas de impressão BLUEMARK ID é a solução All-in-One para a marcação industrial. Uma interface de utilizador intuitiva acompanha-o ao longo de todo o processo de impressão. Além disso, a BLUEMARK ID COLOR não faz impressões apenas monocromáticas, mas também a cores CMYK.

Vantagens

  • Diversas possibilidades de utilização graças a impressão a cores opcional e a mais de 1350 materiais de impressão disponíveis
  • Operação intuitiva graças ao software de marcação integrado
  • Consumo de líquido otimizado graças à resolução de impressão escalonável
  • Equipamento de material flexível através de entrada frontal e carregador de empilhamento
  • Economia de tempo graças a elevada velocidade de impressão

Características principais

  • Processo de impressão: impressão LED UV
  • Ecrã: ecrã tátil a cores de 7“
  • Software-on-Board
  • Deteção de materiais UCT e US
  • Interfaces: USB, LAN, WLAN, Bluetooth
  • Peso: 20,8 kg

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

BLUEMARK ID COLOR

A solução All-in-One para a marcação industrial

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar