Voltar para a vista geral

Bornes ECO Inline: automatizar de forma simples e económica sem parametrizar

Automatizar de forma simples e económica com bornes Inline Eco

Com novos bornes I/O Inline ECO, pode realizar tarefas de automação de forma simples e económica. De acordo com o lema "um borne, uma função", na gama de novos bornes Inline ECO encontra sempre a função ideal para a sua aplicação de automação. Não é necessária uma parametrização especial dos bornes. Torne segura a sua aplicação através da utilização do borne I/O seguro Inline ECO Safe – sem qualquer software adicional.

Solução central para segurança funcional em máquinas compactas

Estação ECO Inline com bornes I/O seguros  

Topologia de uma solução de automação de segurança simples centralizada

Integre os bornes I/O seguros através de encaixe simples na sua estação I/O Inline. Os bornes de saída digitais com certificação para o circuito de segmento orientado para a segurança são montados à direita do borne I/O seguro. Ao ser acionado um sensor, por ex. PARAGEM DE EMERGÊNCIA, a alimentação de tensão do atuador para os módulos de saída padrão em linha é desligada por motivos de segurança. É possível ligar até dois circuitos de sensor com 2 canais a um borne I/O seguro. Todas as mensagens de estado e de erro são encaminhadas para o controlador padrão.


Voltar para a vista geral
Inline na aplicação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar