Voltar para a vista geral

Competências e possibilidades de conceção

Os nossos PC industriais e HMI são tão pessoais quanto as suas aplicações. Adapte o design e a funcionalidade às suas necessidades. As soluções transversais a várias indústrias oferecem-lhe uma vasta gama de níveis de desempenho, também para condições de utilização extremas. Graças à nossa cadeia de geração de valor acrescentado contínua, à flexibilidade elevada e à capacidade de desenvolvimento modular de produtos, juntos iremos encontrar o melhor produto.

As nossas competências

O requisito para o desenvolvimento de soluções HMI personalizadas faz parte das nossas competências principais. Soluções estas que amadureceram ao longo dos anos e que abrangem toda a cadeia de geração de valor.

  • Painéis de comando em diversos tamanhos e classes de desempenho
  • Utilização de diferentes materiais e tecnologias táteis
  • Homologações e certificações para indústrias específicas
  • Possibilidades de ligação diversificadas a controladores
  • Planeamento de aplicações HMI
  • Implementação de ajustes de design personalizados
  • Implementação de exigências individuais em termos de hardware e software
Gráfico: valor acrescentado graças ao aumento da competência e à personalização  

A competência dos nossos especialistas é a base fundamental para as soluções HMI personalizadas

Possibilidades de conceção tão diversificadas quanto as suas aplicações

Não encontra a HMI adequada à sua aplicação? Entre em contacto connosco. Juntos iremos encontrar a solução Phoenix Contact especialmente adaptada às suas necessidades. A nossa gama de serviços vai desde a implementação de alterações mínimas no design até à adaptação completa de produtos a exigências extremas.

Ecrã tátil
  • Superfícies resistentes a produtos químicos

  • Aumento da segurança de operação graças à resposta tátil das teclas

  • Operação simples com luvas

  • Elevada resistência ao desgaste das superfícies

  • Exigências elevadas contra vandalismo

Sistema mecânico
  • Exigências higiénicas especiais graças à não inclusão de cantos favoráveis à acumulação de sujidade
  • Partes frontais em materiais especiais, por ex., aço inoxidável
  • Graus de proteção mais elevados, por ex., IP67 e superior
  • Formato do invólucro em metal maciço extremamente robusto
  • Montagem na parte traseira
  • Montagem em invólucro especial e postos de comando
  • Montagem em braços giratórios
  • Dispositivos de sinalização adicionais
Software
  • Teclas de função para a regulação da iluminação de fundo
  • Soluções de software com soft-PLC e visualização de diversos fornecedores
Para todos os componentes
  • Buzina externa e contacto sem potencial
  • Comportamento EMC ideal
  • Resistência ao choque e a vibrações fortes
  • Requisitos extremos de temperatura
  • Funções adicionais como o aquecimento integrado
  • Soluções para áreas com atmosfera potencialmente explosiva (ATEX 2/22)
  • Homologações e certificações individuais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760