Voltar para a vista geral

Cabo Patch RJ45 para aplicações em edifícios – Transmissão segura de dados conforme a CAT6A

Os cabos Patch da série RJ45 BUILDING são especialmente adequados para soluções de cablagem preparadas para o futuro na automação de edifícios. Graças a taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s e certificações mundiais, os cabos Patch blindados são ideais para aplicações em edifícios.

Vantagens

  • Ideal para aplicações Ethernet exigentes graças à transmissão de dados até 10 GBit/s conforme a CAT6A
  • Ideal para aplicações em edifícios através do revestimento do cabo com a classe de material Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Fiável mesmo após vários ciclos de encaixe graças a ganchos de encaixe protegidos
  • A certificação universal para o mercado mundial permite uma aplicação versátil

Características principais

  • Transmissão de dados até 10 GBit/s conforme CAT5 e CAT6A
  • Revestimento LSZH
  • Comprimentos entre 0,3 e 25 m
  • Blindagem do cabo
  • Proteção do gancho de encaixe
  • Certificações: CE, EAC, DNV-GL, cULus

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e fios