Voltar para a vista geral

Conectores M12 montáveis – Sistema de fecho rápido com Push-Pull

Os conectores M12 montáveis podem ser bloqueados de forma rápida e segura com um clique graças ao sistema de fecho rápido Push-Pull. O bloqueio é realizado sem ferramentas através de simples encaixe. Isto oferece vantagens significativas a nível de montagem, especialmente em condições com limitação de espaço.

Vantagens

  • Plug-and-Produce: ligação prática e segura graças ao sistema de fecho independente do fabricante
  • Blindagem segura: conexão de blindagem fiável mesmo sob esforço mecânico extremo
  • Feedback claro: o conector retorna à posição inicial quando não encaixa corretamente
  • Ligação robusta: adequada para aplicações ferroviárias com elevadas cargas de choque e de vibração

Características principais

  • Sistema de fecho rápido Push-Pull
  • Ligação por cravação
  • Conexão de blindagem 360°
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760