Ferramenta de cravação

Ferramenta de cravação

Cravação profissional

Com os alicates de cravação mecânicos pode pressionar todos os tipos de contactos em segurança e sem esforço.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Ferramenta de cravação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você pode processar de modo profissional e seguro todos os tipos de contacto – terminais ponteiras, terminais de cabo ou conectores coaxiais. Uma força de alavanca otimizada e geometrias de punho ergonómicas apoiam o trabalho sem cansaço.

Vantagens

  • Tudo num só local, graças a um catálogo de produtos abrangente
  • Manuseio fácil devido às formas ergonómicas do punho
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

O novo CRIMPFOX DUO é o alicate de cravação para todas as utilizações. O molde rotativo possibilita uma cravação frontal ou lateral de terminais ponteira. O alicate também é compatível de forma segura a nível processual com terminais ponteira TWIN graças ao mecanismo de autoajuste. Em conjunto com o amplo intervalo de secção transversal de 0,14 a 10 mm², esta ergonómica ferramenta é sinónimo de conforto e flexibilidade.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Com o CRIMPFOX Centrus, a cravação de terminais ponteira torna-se fácil graças a um design ergonómico, a uma mecânica otimizada e a uma forma de cravação simétrica.

O Centrus adapta-se perfeitamente à mão devido ao pequeno ângulo de abertura de apenas 43º e à combinação de plásticos duros e moles nos punhos. O alicate facilita-lhe o trabalho graças à ótima transmissão de força.

O alicante de cravação abrange uma grande área de utilização, pois este encontra-se disponível em dois intervalos de secção transversal diferentes, nomeadamente nas versões quadradas e hexagonais. A forma de cravação precisa e simétrica garante resultados constantes e de alta qualidade, resultando numa segurança de processo absoluta.

CRIMPFOX 4IN1

Ferramenta de cravação multifuncional  

Ferramenta de cravação multifuncional

CRIMPFOX 4IN1 é um alicate de cravação multifuncional para o processamento de condutores e terminais ponteira. Com uma só ferramenta, você pode efetuar várias etapas de trabalho: cortar, descarnar, torcer e cravar. O novo bloqueio forçado de quatro níveis integrado também permite uma utilização industrial.


Características do material e utilização

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

CRIMPFOX 4in1

Ferramenta de cravação multifuncional

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar