Voltar para a vista geral

Conectores circulares invertidos da série PRC - Para ligações suspensas com elevado grau de proteção

Os conectores circulares invertidos da série PRC permitem ligações fiáveis cabo-a-cabo para aplicações em edifícios, industriais e no exterior. Graças aos materiais resistentes às condições atmosféricas e ao elevado grau de proteção de até IP 69K, os conectores transmitem elevadas correntes, mesmo em condições ambientais exigentes.

Vantagens

  • Tamanho até 75% inferior aos conectores industriais com o mesmo desempenho
  • Mecanismo de encaixe com ferramenta ou manualmente destravável
  • Adequa-se a aplicações em ar salino e sob exposição solar direta
  • Adequa-se idealmente a aplicações interiores e exteriores graças a materiais resistentes às condições atmosféricas

Características principais

  • Seções transversais do condutor: 1,5 mm² a 6 mm²
  • Tensão nominal: 690 V CA (III/3)
  • Corrente nominal: 35 A
  • Grau de proteção até IP69 K
  • Montável no campo
  • 3 a 5 polos
  • Codificação por cores possível

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações