Voltar para a vista geral

Conectores circulares da série M17-M40 PRO – Novo formato M17 para a ligação de dispositivos

Os conectores circulares da série M17-M40 PRO estão agora disponíveis também no tamanho M17. A séries oferece soluções consistentes para a transmissão de sinal e potência. Graças ao sistema de fecho rápido único ONECLICK, pode realizar a sua ligação de dispositivos de forma rápida e segura.

Vantagens

  • Máxima disponibilidade a nível mundial: encaixável com o sistema de fecho speedtec
  • Ligação segura: o sistema de fecho rápido ONECLICK com confirmação visual, tátil e sonora da posição de fecho
  • Conexão de blindagem simples e fiável para uma confeção de cabos económica
  • Fiável nas condições mais difíceis: resistente a vibrações até um mínimo de 20g

Características principais

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 25 A
  • Sinal: variantes de 8 e 17 polos
  • Potência: variantes de 4 a 9 polos
  • Sistema de fecho rápido ONECLICK
  • Conectores de equipamento e de acoplamento apropriados para sistema de fecho padrão e rápido
  • Todos os invólucros estão disponíveis nas variantes de pino e tomada
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760