Conector Board-to-Board

Conector Board-to-Board

Ligações para todas as dimensões

Conector Board-to-Board robusto da série FINEPITCH.

Voltar para Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Categorias

Procurar em Conector Board-to-Board

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conectores Board-to-Board FINEPITCH​, a Phoenix Contact​ oferece pela primeira vez soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações de placa de circuito impresso personalizadas com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos nos passos de 0,8 mm e 1,27 mm.

Vantagens

  • Variabilidade: conectores Board-to-Board em versões blindadas e não blindadas
  • Ligações mecânicas e elétricas fiáveis graças a sistema de contacto de lado duplo
  • Design de equipamento flexível: diferentes números de polos, formatos e alturas de empilhamento com elevada segurança contra encaixe sobreposto

Conector Board-to-Board blindado com passo de 0,8 mm

Conector Board-to-Board blindado com passo de 0,8 mm  

Conector Board-to-Board blindado com passo de 0,8 mm

Os conectores Board-to-Board da série ​FINEPITCH​ 0,8 oferecem uma transmissão de dados de alta velocidade fiável graças ao inovador sistema de contacto ScaleX. São a solução ideal para ligações de placa de circuito impressa robustas e adequadas para ambientes industriais. A blindagem garante uma proteção EMC muito boa contra interferências interiores e exteriores.

Conector Board-to-Board não blindado com passo de 1,27 mm

Conector Board-to-Board não blindado com passo de 1,27 mm  

Conector Board-to-Board não blindado com passo de 1,27 mm

Os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH 1,27 permitem uma ligação robusta de placas de circuito impresso no dispositivo. Realize as suas orientações de placa de circuito impresso de forma flexível. Realize ligações mezzanine ou coplanares, placas-mãe-filha e ligações com cabo plano.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Ligações para todas as dimensões

Conector Board-to-Board da série FINEPITCH 0,8 em vídeo.


Ligações para todas as dimensões

Conector Board-to-Board da série FINEPITCH 1,27 em vídeo.


Vídeo de formação

Conector Board-to-Board

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar