Voltar para a vista geral

Módulos de redundância ativos ACB para máxima disponibilidade da instalação

Aumente a disponibilidade da sua instalação com os módulos de redundância ativos da família QUINT. Utilize os novos módulos SINGLE ORING para desacoplamento e conduza o cabo separadamente até à carga. Em conjunto com a nova fonte de alimentação QUINT POWER, o sistema redundante é monitorizado permanentemente.

Vantagens

  • Redundância integral até ao consumidor
  • Monitorização permanente da tensão de entrada e da distância de desacoplamento
  • Poupar energia através do desacoplamento com MOSFET
  • Proteção contra sobretensões na saída de mais de 30 V CC (variante Plus)

Características principais

  • Condução do cabo separada

  • Monitorização funcional preventiva

  • Desacoplamento ativo com MOSFET

  • Amplo intervalo de temperatura: -40 °C … +70°C

  • Secção transversal do condutor de até 16 mm²

  • Over Voltage Protection (variante Plus)

  • Queda de tensão entrada/saída: 0,1 V CC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar