Wireless I/O

Wireless I/O

Transmissão sem fios de sinais I/O

Comunicação I/O sem fios – rápida, simples e fiável.

Voltar para Industrial wireless

Categorias

  • Lista de produtos Multiplexadores sem fios
    Multiplexadores sem fios

    Dispositivos Bluetooth I/O para comunicação I/O fiável e segura com componentes de sistema rotativos ou de difícil acesso.

  • Lista de produtos Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline com tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 para a aquisição e a distribuição fiáveis de sinais I/O em instalações industriais expandidas.

Procurar em Wireless I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Wireless I/O da Phoenix Contact é a solução ideal para a transmissão sem fios de sinais I/O digitais e analógicos. A escolha certa para a sua comunicação I/O na tecnologia de processos e de comando.

Vantagens

  • Menos custos de instalação e de manutenção através da eliminação de cabos
  • Liberdade de movimentos para componentes de automação móveis ou intercambiáveis graças à comunicação I/O sem fios
  • Sem despesas correntes para meios de transmissão através da tecnologia de rádio sem desgaste
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de instalação de fácil utilização

Sistema sem fio Radioline

Módulo sem fios Radioline  

Radioline é o módulo sem fios para sistemas expandidos

Radioline é o sistema sem fio para sistemas descentralizados. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas – sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0, o Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.

  • Elevada fiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Gamas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Alcances até 32 quilómetros através de taxa de dados ajustável
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline suporta tanto ligações ponto a ponto como redes mesh complexas com um total de 250 elementos
  • Economia de aparelhos: com apenas um aparelho pode transmitir sinais I/O ou dados em série graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O graças a conectores de bus para calha DIN e à capacidade de troca a quente
Conjunto de equipamentos de comutação Radioline  

Conjunto de equipamentos de comutação para a instalação no exterior

O conjunto de equipamentos de comutação Radioline Outdoor pode ser instalado diretamente ao ar livre para a transferência sem fios rápida e simples de sinais I/O ou dados em série. Selecione os módulos sem fios e o tipo e número de módulos de expansão I/O diretamente durante o processo de encomenda.

Multiplexador Wireless – O cabo de sinal sem fios

Multiplexadores sem fios  

Com o Wireless MUX, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso

A instalação do Wireless MUX é especialmente rápida: conectar, ligar e o percurso hertziano está pronto a funcionar. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de modo bidirecional. Isto quer dizer que o sistema substitui um cabo de sinal de 40 condutores.

  • Colocação em funcionamento simples, já que não é necessário efetuar configurações ou ajustes
  • Elevado número de canais no invólucro compacto
  • Maior rapidez no estabelecimento da ligação e na transmissão de sinal
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual

WirelessHART – Sem fios na tecnologia de processo

Sistema sem fio WirelessHART  

Comunicação HART comprovada para a sua rede – agora também sem fios

WirelessHART permite-lhe expandir sem problemas um sistema HART com cabos, sem a sua substituição. Integre estações I/O ou dados de diagnóstico sem problemas na comunicação. Pode instalar sistemas novos com WirelessHART numa fração do tempo necessário para sistemas com cabos.

  • Integração fácil de novas estações, graças à tecnologia WirelessHART sem fios
  • Utilizável em todo o mundo através do padrão internacional na gama de frequências de 2,4 GHz isenta de licença
  • Comunicação flexível graças a funções adicionais para a integração de dados não HART

Wireless I/O – Comparação de produtos

Sistema sem fio RadiolineMultiplexadores sem fiosSistema sem fio WirelessHART
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Gama de frequências868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TecnologiaTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Alcance com linha de visão< 32 km (conforme a gama de frequências)< 400 m< 250 m
TopologiaPonto a ponto, em estrela, meshPonto a pontoFull Mesh

Quantidade de elementos da rede

< 250 (conforme a gama de frequências)2 (fixo)< 250
Quantidade de sinais I/O< 256 entradas/saídas digitais, < 128 entradas/saídas analógicas (0/4 ... 20 mA)16 entradas/saídas digitais, 2 entradas/saídas analógicas (0 mA ... 20 mA/0 V ... 10 V)< 4 dispositivos HART ou um dispositivo não HART 4 ... 20 mA por adaptador
Tempo de transmissão> 200 ms (conforme a gama de frequências, taxa de transmissão de dados, estrutura e tamanho da rede)> 10 ms> 3 s (conforme o tamanho da rede)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Instalação de Radioline

Colocação em funcionamento de Radioline numa estação de tratamento de águas residuais.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar