Réguas de bornes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Réguas de bornes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Aprovado conforme Ex padrão

Para cada aplicação Ex, a solução certa.

Procurar em Réguas de bornes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact disponibiliza, para a engenharia de processos, uma vasta gama de tecnologias de ligação com aprovação Ex. Graças aos materiais de contacto e de isolamento de elevada qualidade, estas réguas de bornes são especialmente adequadas para a utilização em ambientes industriais difíceis e com risco de explosão. Os bornes aprovados para a área com atmosfera potencialmente explosiva são réguas de bornes padrão. Para além das certificações habituais para este contexto, possuem ainda um certificado IECEx e ATEX de um instituto de ensaios autorizado pela CE em conformidade com a norma IEC/EN 60079-7.

Vantagens

  • Vasta gama de produtos a nível de réguas de bornes padrão com todas as tecnologias de ligação com certificação Ex
  • Utilização segura graças a materiais de contacto de elevada qualidade
  • Soluções com pouca ocupação de espaço graças aos bornes porta-fusível e seccionáveis compactos

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança elevada "e" em zonas Ex 1 e 2 ou 21 e 22

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança elevada e  

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança elevada "e"

As réguas de bornes cumprem os requisitos para o grau de proteção de segurança elevada "e" através do cumprimento das instruções de instalação. Assim, as réguas de bornes estão aprovadas para a instalação em zona 2 e especialmente em zona 1, ou seja, em verdadeiras áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Esta última apenas se for cumprido o requisito de que os bornes sejam instalados em caixas de ligação. Estas têm também de possuir a certificação para o tipo de proteção contra ignição "e" e corresponder, no mínimo, ao grau de proteção IP54.

Estão disponíveis informações detalhadas sobre as réguas de bornes em áreas Ex e e Ex i na área de transferências das respetivas réguas de bornes.

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança intrínseca "i" em zona Ex 0, 1 e 2 ou 20, 21 e 22

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança intrínseca  

Réguas de bornes para o grau de proteção de segurança intrínseca "i"

Em aplicações com o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca "i" não é necessária nenhuma certificação específica para réguas de bornes. Aqui, para além dos bornes Ex e aprovados, também é possível utilizar outros bornes padrão tomando em consideração a norma IEC/EN 60079-11.

Réguas de bornes para o grau de proteção nA / ec" em zona Ex 2 ou 22

Ex nA segurança intrínseca  

Réguas de bornes para o grau de proteção "nA / ec"

A vasta gama de produtos de bornes de isolamento e porta-fusível oferece inúmeras soluções para áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Com a combinação de alavanca de segurança, passagem e pé em PE, pode eletrificar circuitos de sinal blindados, por ex., com apenas um borne porta-fusível multinível.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar