Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Inovadoras e perfeitamente adequadas

Réguas de bornes inovadoras para os requisitos específicos da tecnologia de processos.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na engenharia de métodos, a qualidade dos pontos de ligação elétrica é um critério essencial para a fiabilidade do sistema completo. A Phoenix Contact disponibiliza uma vasta gama de réguas de bornes com aprovação Ex. Para o marshalling e a distribuição de sinais estão disponíveis inovadores bornes de marshalling e de distribuição de potencial compactos.

Vantagens

  • Vasta gama de réguas de bornes padrão com certificação Ex
  • Bornes de função e bornes porta-fusível compactos para cablagem de sinal
  • Cablagem de sinal compacta com bornes e painéis de marshalling inovadores
  • As réguas de bornes para a tecnologia de processos fazem parte do sistema COMPLETE line

Réguas de bornes para aplicações em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Réguas de bornes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Réguas de bornes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

A gama de réguas de bornes com aprovação Ex para todas as tecnologias de ligação inclui bornes de passagem, de condutor de proteção, de vários condutores, de vários níveis e de corrente elevada com até 240 mm2. Os bornes de isolamento e bornes porta-fusível oferecem inúmeras soluções para a cablagem de sinal em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Bornes seccionadores, compactos e funcionais

Bornes seccionadores com 3,5 mm de largura  

Bornes seccionadores com 3,5 mm de largura

Os bornes seccionadores compactos permitem uma densidade de sinal para réguas de bornes até agora inatingível. Assim, na cablagem de controlo, é possível economizar até 30% de espaço no quadro de comando.

Conectores de marshalling, compactos e com pouca ocupação de espaço

Conectores de marshalling PTRV  

Conectores de marshalling PTRV

Os conectores de marshalling PTRV compactos destinam-se ao marshalling claro de sinais no campo da automação. A cablagem de um grande número de condutores é simplificada através de níveis configuráveis individualmente por cores. Em combinação com a cablagem frontal, evitam-se assim erros durante a ligação. Os bornes de marshalling azuis estão disponíveis para a utilização em circuitos de segurança intrínseca Ex i até 60 V. Módulos de distribuição de potencial com contornos iguais e acessórios abrangentes completam a gama.

Painéis de marshalling, estrutura exata a nível de polos e orientada para a aplicação

Painéis de marshalling PTMC  

Painéis de marshalling PTMC

Os painéis de marshalling PTMC oferecem-lhe, graças ao seu formato compacto, a máxima densidade de sinal durante o marshalling no campo de automação. O formato modular e com um número exato de polos e elementos da matriz configurados com cores garantem uma cablagem clara, sem erros e com economia de espaço. Os painéis de marshalling azuis estão disponíveis para a utilização em circuitos de segurança Ex i até 60 V.

Caixas de bornes e invólucros vazios

Caixas de bornes e invólucros vazios CLIPSAFE  

Caixas de bornes e invólucros vazios CLIPSAFE

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE obtém uma gama de produtos inovadora e de alta qualidade de invólucros vazios, invólucros vazios tratados e caixas de bornes em aço inoxidável e poliéster. CLIPSAFE pode ser utilizado em áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças às certificações correspondentes.

A gama de invólucros distingue-se pela diversidade e versatilidade, sendo concebida de forma exata para a utilização da sua aplicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar