Software para configuração, monitorização e diagnóstico

Para a máxima disponibilidade

Para a máxima disponibilidade

Implemente automatização de modo eficiente – graças a uma colocação em funcionamento rápida, uma monitorização constante e um diagnóstico fiável.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Software para configuração, monitorização e diagnóstico

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma produção económica pressupõe uma disponibilidade máxima. A Phoenix Contact disponibiliza ferramentas de software com as quais você não só coloca sua instalação rapidamente em funcionamento, como também a monitoriza de forma eficiente e diagnostica erros com fiabilidade. Adequadas para redes PROFINET ou INTERBUS, como também para sistemas subordinados, como, por exemplo, HART, PROFIBUS ou IO-Link.

As suas vantagens

  • Configuração central de redes PROFINET e INTERBUS com uma ferramenta
  • Prevenção de paragem da instalação e análise de erros exata, graças às funções de diagnóstico integradas
  • Monitorização simultânea de várias redes com Diag+ NetScan
  • Configurar módulos Safety de forma rápida e simples, graças ao software de configuração SAFECONF

Ferramentas de software para configurar, monitorizar e diagnosticar

Caixa de software Connect+  

Facilidade de colocação em funcionamento e de parametrização com Connect+

Relativamente à questão da disponibilidade da instalação, oferecemos-lhe soluções de software eficientes a preços acessíveis.

Connect+
O Connect+ é o software universal para uma colocação em funcionamento simples e uma parametrização de aplicação para todos os controladores compactos da Phoenix Contact. O software dispõe de várias funções, como a configuração inicial de controladores e a mudança simples do firmware. Sem editar um ambiente de programação completo e um projeto de desenvolvimento legível, garantimos a proteção dos conhecimentos especializados e contra a manipulação com a ajuda do Connect+. 

PV Monitor+
O PV Monitor+ é uma solução de software eficiente que permite proteger o rendimento do seu sistema fotovoltaico a longo prazo, até uma potência nominal de 500 kW. As tensões e correntes são constantemente registadas. Se exceder ou não atingir os valores dos parâmetros ajustados, é enviado um alarme sob a forma de uma SMS. Desta forma, consegue monitorizar a potência do seu sistema a qualquer momento e intervir imediatamente sempre que necessário.

Config+
Uma ferramenta de software para uma conceção simples, colocação em funcionamento e manutenção de redes INTERBUS e PROFINET. Pode ajustar as suas próprias configurações ou fazer a leitura a partir do sistema. É possível ligar um software externo através da interface FDT.

Diag+
A ferramenta de diagnóstico para a apresentação dos erros de rede, bem como dos estados de controladores e equipamentos. Especialmente adaptado para PROFINET e INTERBUS, o software também oferece funções de diagnóstico preventivo, como monitorização da qualidade do sinal.

SAFECONF
O software de segurança simples para segurança funcional. Com o SAFECONF, pode configurar módulos PSR-TRISAFE ou SafetyBridge. Com a função de arrastar e soltar, pode criar o seu sistema de segurança adaptado às suas necessidades.  

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760