Colunas de sinalização

Colunas de sinalização

Elevada disponibilidade através de sinalização clara

As colunas de sinalização emitem alarmes com sinais óticos e acústicos, quando ocorrem avarias.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Colunas de sinalização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade das suas máquinas e dos seus sistemas. Com as colunas de sinalização modulares da Phoenix Contact, as chamadas luzes de sinalização, é possível a visualização clara dos estados das máquinas e dos sistemas. 

Vantagens

  • Aumento da disponibilidade de máquinas e sde instalações através de mensagens de estado claras
  • O sinal apropriado para cada aplicação graças à grande variedade de sinais
  • Custos de instalação reduzidos, graças à montagem sem ferramenta e diversas opções de montagem
  • Alteração rápida da estrutura da coluna de sinalização, graças ao formato modular
  • Campo amplo de aplicações, através da certificação UL

Compacto e económico com 50 mm de diâmetro

Coluna de sinalização com apoio esférico  

Coluna de sinalização compacta com apoio esférico

A coluna de sinalização LED com excelente relação custo-benefício tem ainda uma design industrial atrativo, sendo ideal para máquinas compactas. Graças ao inovador conceito de cablagem pode instalar os apoios esféricos individuais por ordem aleatória. 

  • Fiável em ambiente industrial exigente, graças ao elevado grau de proteção
  • Montagem rápida através de fecho baioneta
     

Versátil e funcional com 70 mm de diâmetro

Colunas de sinalização em linha  

Colunas de sinalização em linha na máquina

Nas colunas de sinalização modulares é possível combinar elementos de sinal óticos e acústicos, conforme as suas necessidades. A estrutura modular permite o equipamento posterior com outros elementos. A conexão mecânica e elétrica dos elementos das colunas de sinalização é feita em fracções de segundos graças ao fecho de baioneta.

  • Grande seleção de elementos óticos e acústicos
  • Ativação através de interface IO-link
  • Fiável em ambiente industrial exigente, graças ao elevado grau de proteção
  • Montagem rápida através de fecho baioneta
     

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço