Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede

Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede

Isolado em segurança desde o campo à rede

Combine as vantagens do isolamento galvânico seguro e da comunicação digital.

Voltar para Condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede

Exibir todos os produtos dessa categoria

Numa largura total inferior a 50 mm pode transmitir até oito sinais de campo à escolha isolados galvanicamente em segurança em redes industriais e economizar em placas de entrada específicas de sinais. Além disso, beneficia do isolamento galvânico integral até ao CPU, mesmo entre canais individuais.

Vantagens

  • Integração de condicionadores de sinal combináveis conforme necessário na rede de forma compacta graças a gateways encaixáveis compactos
  • Transmissão de sinal sem interferência até ao CPU graças a um isolamento galvânico seguro, mesmo entre canais individuais
  • Economia de custos e de espaço no nível de controlo, uma vez que as placas de entrada específicas de sinais deixam de ser necessárias
  • Colocação em funcionamento e assistência simples: medição de sinais de corrente durante o funcionamento ou leitura por NFC no smartphone
  • Parametrização rápida através de codificador rotativo, software ou app MINI Analog Pro
  • Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro com ligação de bus e de rede são um componente do sistema COMPLETE line

Economizar em placas de entrada com total diversidade de sinais

Combinação de condicionadores de sinal modulares com gateways de encaixe  

Combinação de condicionadores de sinal modulares com gateways de encaixe

Os gateways de encaixe fácil podem ser integrados em quaisquer condicionadores de sinal MINI Analog Pro com saída de corrente ou digital de forma compacta na sua rede. Não são necessárias placas de entrada específicas de sinais.

Estão disponíveis gateways MINI Analog Pro para ligação de bus e a redes para os seguintes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

A solução flexível para a migração de sistemas

Compatível com qualquer controlador graças a ligação de rede flexível  

Compatibilidade do controlador graças a ligação de rede flexível

A conversão para uma geração moderna de controladores traz grandes riscos e desafios para a operação de sistemas em determinadas circunstâncias. Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede são um apoio excecional durante a migração e expansão de sistemas. O agrupamento rápido e isento de falhas dos sinais num cabo de rede confere flexibilidade e compatibilidade com praticamente qualquer controlador.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar