Condicionadores de sinal com segurança funcional

Condicionadores de sinal com segurança funcional

Fiável e seguro

O MACX Analog oferece segurança máxima para as suas aplicações com proteção contra explosão integrada e segurança funcional.

Voltar para Condicionadores de sinal seguros

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal com segurança funcional

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias, o MACX Analog inclui segurança funcional de acordo com as normas SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Vantagens

  • Segurança e fiabilidade graças a certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme nível de integridade de segurança e nível de desempenho
  • Elevada qualidade do sinal graças a isolamento galvânico e vida útil longa graças a autoaquecimento reduzido
  • Elevada economia de espaço com apenas 12,5 mm de largura total para funções padrão de um e dois canais
  • Alimentação flexível: ligação em ponte de energia de 24 Volt modular com mensagem de erro coletiva ou entrada de gama ampla de até 230 V AC/DC
  • Tecnologia de ligação de manutenção simples graças a bornes codificados e encaixáveis, com opção de ligação de parafuso ou push-in
  • Integração de sinal rápida com os Termination Carrier robustos e compactos para cablagem do sistema
  • Condicionadores de sinal MACX Analog com segurança funcional e proteção contra explosão são parte integrante do sistema COMPLETE line

Integração de sinal rápida e sem erros com o Termination Carrier

Integração de sinal rápida e sem erros com o Termination Carrier

Integração de sinal rápida

Plug & Play: o Termination Carrier ajuda a ligar dispositivos para calha DIN MACX Analog às placas de entrada e saída de sistemas de automação rapidamente e sem erros usando cablagem pré-montada do sistema VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema portador de módulos mais compacto do mercado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar