Relés de acoplamento seguros

Relés de acoplamento seguros

Disponibilidade segura na indústria de processos

Relés de acoplamento certificados com contactos de guiamento forçado para a ativação e desativação segura.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja na indústria de processos ou no fabrico de máquinas: em caso de uma emergência, deve estar assegurado o acoplamento fiável dos sinais. A Phoenix Contact oferece, para esse fim, relés de acoplamento com contactos de guiamento forçado.

Vantagens

  • Segurança máxima com contactos de guiamento forçado de acordo com a norma EN 50205
  • Diagnóstico seguro e inspeção de qualidade fácil de acordo com IEC 61508
  • Compatibilidade elevada: adaptado aos sistemas de controlo na indústria de processos
  • Possibilidade de verificação fácil uma vez que estão disponíveis todos os parâmetros técnicos de segurança

Relés de acoplamento seguros extremamente compactos PSRmini

Relés de acoplamento seguros extremamente compactos PSRmini  

Economizar até 70% de espaço com PSRmini

Graças à tecnologia de relé desenvolvida por nós, os relés de acoplamento PSRmini são extremamente compactos. Os relés de acoplamento de nível de integridade de segurança com contactos de guiamento forçado oferecem um elevado potencial de economia de espaço de até 70% com desempenho total.

  • Largura total a partir de 6 mm
  • Relés de acoplamento para ligar e desligar com segurança
  • Os LED permitem um diagnóstico com qualificação SIL diretamente no módulo
  • A resposta de erro ativa para o controlador garante curtos tempos de paragem durante as fases de manutenção planeadas
  • Compatível com os sistemas seguros mais comuns

Relés de acoplamento seguros clássicos PSRclassic

Relés de acoplamento seguros clássicos PSRclassic  

Relés de acoplamento clássicos para desligamento seguro

A série PSRclassic oferece relés de acoplamento convencionais com contactos de guiamento forçado para desligamento seguro. Os relés de acoplamento clássicos caracterizam-se por uma grande seleção de funções e variantes. A largura do invólucro corresponde às dimensões de invólucros habituais no mercado.

  • Largura total a partir de 17,5 mm
  • Relés de acoplamento para desligamento seguro
  • Compatível com os sistemas seguros mais comuns

Segurança comprovada graças a contactos de guiamento forçado

Contactos de guiamento forçado  

Contactos de guiamento forçado

Num guiamento forçado, os contactos NA e NF de um relé elementar estão interligados mecanicamente. Tal permite evitar que o contacto NA e o contacto NF estejam fechados ao mesmo tempo. Em combinação com uma comutação apropriada, deteta-se uma falha de abertura com fiabilidade. Esta é a forma mais fiável de garantir a segurança máxima de pessoas e máquinas.

De forma a oferecer a máxima segurança, os nossos produtos PSRmini, PSRclassic e PSRmodular estão equipados com contactos de guiamento forçado.

Cablagem do sistema com o Termination Carrier

Cablagem do sistema PSRmini relé de acoplamento  

Termination Carrier e PSRmini: densidade de integração única no quadro de comando

Os Termination Carrier são adequados para PSRmini e PSRclassic. Estes suportes de módulos permitem reduzir a dificuldade de cablagem e aceleram a instalação. 

Graças a um conceito universal e à tecnologia especial do sistema, os Termination Carrier permitem evitar erros na cablagem e, consequentemente, a causa de uma deteção de erros complexa e demorada.

Teremos todo o prazer em adaptar os módulos Termination Carrier às suas necessidades expecíficas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar