Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Pura potência

Funções padrão combinadas com elevada qualidade e fiabilidade – TRIO POWER para a utilização no fabrico de máquinas.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação TRIO POWER são perfeitas para utilização no fabrico de máquinas. Todas as funções e o formato compacto correspondem às elevadas exigências desta área. As fontes de alimentação extremamente robustas a nível elétrico e mecânico garantem um fornecimento de energia fiável para todos os utilizadores, mesmo sob condições ambientais adversas.

Vantagens

  • Elevada rentabilidade graças à ligação push-in rápida sem ferramentas e a um formato estreito
  • Arranque fiável de cargas pesadas graças à reserva dinâmica de potência com 150% da corrente nominal durante o período máx. de 5 s
  • Robusto a nível elétrico graças a elevada rigidez dielétrica
  • Mecanicamente robusto graças a elevada resistência a vibrações e a choques
  • Flexibilidade máxima devido ao amplo intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C e ao arranque do dispositivo a -40 °C

Altamente rentável

Elevada rentabilidade devido a instalação rápida e simples graças a ligação push-in sem ferramenta  

Não são necessárias ferramentas para a ligação dos condutores

Economia de tempo graças à instalação rápida e simples através da ligação push-in sem ferramenta. Economia de espaço no quadro de distribuição graças ao formato estreito.

Largura total:

  • fontes de alimentação monofásicas TRIO POWER:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • fontes de alimentação trifásicas TRIO POWER:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Máxima disponibilidade da instalação

Máxima disponibilidade da instalação graças ao impulso dinâmico  

O impulso dinâmico fornece potência adicional

Para o arranque de cargas mais difíceis, o impulso dinâmico oferece potência adicional. As fontes de alimentação TRIO POWER possibilitam o arranque fiável de cargas difíceis, oferecendo para isso até 150% da corrente nominal durante 5 segundos.

Design robusto

Robusto a nível elétrico graças a elevada rigidez dielétrica  

Design robusto

Graças à elevada rigidez dielétrica dos dispositivos monofásicos até 300 V CA, as fontes de alimentação TRIO POWER são resistentes a nível elétrico. Mesmo em caso de falha permanente de uma fase, os módulos trifásicos funcionam sem problemas. A TRIO POWER é robusta em termos mecânicos graças à resistência a vibrações até 4 kg e à resistência a choques até 30g.

A TRIO POWER garante um arranque fiável de dispositivos mesmo a -40 °C (ensaio de tipo, a partir de 10 A). Os valores elevados de MTBF (Mean Time Between Failure) superiores a 1 milhão de horas a +40 °C garantem a máxima disponibilidade.

TRIO POWER para o fabrico de máquinas

Flexibilidade máxima para o ambiente do fabrico de máquinas  

A flexibilidade é solicitada sobretudo no exigente ambiente do fabrico de máquinas

Graças ao amplo intervalo de temperatura de -25 °C a +70°C, a um vasto pacote de certificações com UL 508 e UL/cUL 60950 e à grande faixa de tensão de entrada para todas as redes AC e DC comuns, as fontes de alimentação TRIO POWER são ideais para o ambiente exigente do fabrico de máquinas. A compensação de quedas de tensão é possibilitada pela tensão de saída ajustável no lado frontal de 24 até 28 V DC.

Tensão de entrada:

  • TRIO POWER monofásica: 85...264 V AC e 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifásica: 3x 320...575 V AC e 450...780 V DC

TRIO POWER para utilização marítima

TRIO POWER para utilização em pontes de navios  

TRIO POWER para utilização em pontes de navios

Devido ao seu design robusto e às suas características de EMC (compatibilidade eletromagnética) otimizadas, a TRIO POWER é adequada para utilização no meio marítimo (B+D). De acordo com a norma EN 60954, duas fontes de alimentação monofásicas com correntes de saída de 5 e 10 A também podem ser utilizadas em pontes de navios e, em especial, para alimentação de cargas sensíveis.

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização no fabrico de máquinas. Todas as funções e o formato compacto correspondem às elevadas exigências desta área. A ligação push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controlo de 24 V CC. A montagem sem ferramenta e a ligação automática através de encaixe simples permitem uma colocação em funcionamento fácil.

TRIO POWER com ligação de parafuso

Ligação de parafuso sem ligação push-in  

TRIO POWER com ligação de parafuso e para tensões especiais

As fontes de alimentação TRIO POWER sem ligação push-in oferecem um design robusto e um intervalo de temperatura de -25 °C a+70 °C, o terceiro borne negativo para ligação à terra secundária, assim como máxima disponibilidade devido ao elevado MTBF até 1 milhão de horas. Para aplicações especiais, as fontes de alimentação TRIO POWER também existem em versões com tensão contínua de 12 ou 48 V.

TRIO POWER para conversores de frequência

As TRIO POWER para conversores de frequência alimentam todos os consumidores sem interrupções  

TRIO POWER para conversores de frequência

Esta variante da fonte de alimentação TRIO POWER foi especialmente concebida para a ligação a conversores de frequência. Em caso de falha de rede de energia, a tensão do circuito intermédio DC do conversor continua a alimentar sem interrupção todos os consumidores de 24 V ligados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e conversores CC/CC para o quadro de distribuição

Serviço


TRIO POWER

Fontes de alimentação robustas

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar