Fontes de alimentação com funcionalidade máxima

Fontes de alimentação com funcionalidade máxima

Potentes e fiáveis

QUINT POWER para uma disponibilidade máxima da sua instalação.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade máxima

Exibir todos os produtos dessa categoria

As potentes fontes de alimentação QUINT POWER garantem a máxima disponibilidade da instalação com novas funções. A SFB Technology única e a monitorização funcional preventiva aumentam a disponibilidade da sua aplicação. A interface NFC permite adaptar individualmente os limiares de sinalização e as curvas características, como, por ex., a tensão de saída.

As fontes de alimentação QUINT POWER inferiores a 100 W proporcionam a combinação, de forma única e no tamanho mais reduzido, de monitorização funcional preventiva e de reserva de potência potente.

Vantagens

  • A SFB Technology dispara disjuntores padrão de modo seletivo e os consumidores ligados em paralelo continuam em operação
  • A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de erros
  • Extensão simples do seu sistema através de impulso estático, arranque fiável de cargas difíceis através de impulso dinâmico
  • Elevada imunidade graças a descarregador de gás integrado e mais de 20 ms de tempo de buffer em caso de falha de rede de energia
  • Poupança de espaço no quadro de distribuição graças ao formato estreito e plano

Configurar QUINT POWER de forma personalizada

Precisa de uma fonte de alimentação com configurações personalizadas?

O configurador permite-lhe adaptar na perfeição a sua fonte de alimentação QUINT POWER à sua aplicação: configure individualmente diferentes parâmetros como, por exemplo, limiares de sinalização, curvas características ou a tensão de saída, e encomende a sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

Potente com SFB Technology

QUINT POWER com SFB Technology  

QUINT POWER com SFB Technology

Graças à SFB Technology, a uma monitorização funcional preventiva e a uma interface NFC, as potentes fontes de alimentação QUINT POWER garantem uma máxima disponibilidade da instalação.

Potente e compacta

QUINT POWER inferior a 100 W  

QUINT POWER inferior a 100 W

De forma única e no tamanho mais reduzido, a QUINT POWER também oferece a combinação de monitorização funcional preventiva e de reserva de potência potente na gama de potências inferior a 100 watts. Além disso, na gama baixa de potências também tem hipótese de escolher a sua QUINT POWER com ligação push-in ou de parafuso.

Segurança funcional

QUINT POWER para máxima fiabilidade operacional  

QUINT POWER para máxima fiabilidade operacional

QUINT POWER cumpre os requisitos conforme a segurança funcional (SIL) e garante a máxima fiabilidade operacional. No funcionamento em paralelo e ligada a diferentes fases, a carga também é alimentada fiavelmente em caso de problemas na tensão de entrada.

Utilize a variante Plus da fonte de alimentação de 20 A ou também a combinação de QUINT POWER com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING em aplicações com segurança funcional até a um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology - Os componentes importantes do sistema continuam em funcionamento  

A SFB Technology dispara os disjuntores

Para poder disparar de forma magnética, ou seja, rapidamente, os disjuntores padrão, as fontes de alimentação têm de fornecer rapidamente uma corrente nominal multiplicada.

Graças à SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com uma corrente nominal sêxtupla durante 12 ms, é disponibilizada esta reserva de corrente dinâmica. Os circuitos de corrente com falha são desligados seletivamente, o erro é limitado e os componentes importantes do sistema continuam em funcionamento.

Monitorização funcional preventiva

A monitorização funcional preventiva deteta estados operacionais críticos e comunica-os ao controlador antes de ocorrerem erros  

A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos

A tensão e a corrente de saída são constantemente monitorizadas. A monitorização funcional preventiva deteta estados operacionais críticos e comunica-os ao controlador antes de ocorrerem erros. A monitorização remota é realizada através de saídas de comutação ativas e de contactos de relé livres de potencial.

Interface NFC

Parametrização individual: comunicação sem fios através da interface NFC  

Parametrização individual: comunicação sem fios através da interface NFC

O sistema de comunicação Near Field Communication (NFC) permite-lhe parametrizar fontes de alimentação de forma simples e precisa com o PC ou com o terminal móvel. Tem a possibilidade de, por ex., ajustar limiares de sinalização e a tensão de saída e de adaptar as curvas características de forma personalizada.

Expansão de sistemas

Expansão de sistemas com o POWER BOOST  

Expandir sistemas com facilidade com o POWER BOOST

O impulso estático disponibiliza até 125% da corrente nominal em expansões do sistema. Para o arranque de cargas difíceis, o impulso dinâmico disponibiliza adicionalmente até 5 segundos de corrente nominal duplicada.

Desenvolvida para conversores de frequência

A QUINT POWER trabalha de forma especialmente fiável através da ligação simultânea a uma tensão CA e a uma tensão de circuito intermédio CC  

Paragem de máquina controlada em caso de falha de rede de energia através da utilização da energia cinética dos motores

Esta fonte de alimentação QUINT POWER é especialmente adequada para a ligação ao conversor de frequência. É simultaneamente ligada à tensão CA e à tensão do circuito intermédio CC de um conversor. Em caso de falha de rede de energia, a energia do circuito intermédio CC continua a alimentar sem interrupção todos os consumidores de 24 V ligados.

Várias funções para uma disponibilidade máxima da instalação

Graças a diferentes funções em diferentes gamas de potências, as potentes fontes de alimentação QUINT POWER garantem a máxima disponibilidade da sua instalação. Quer seja com SFB Technology, interface NFC e descarregador de gás integrado ou com tipos de ligação economizadores de espaço e energia – a QUINT POWER garante a fiabilidade da segurança de alimentação do seu sistema.

Fonte de alimentação, monofásicaFonte de alimentação 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Monitorização funcional preventivaxx
Possibilidade de encomenda pré-configuradax 
Escolha entre ligação push-in ou de parafuso x
Reserva de potência de impulso estáticoxx
Reserva de potência de impulso dinâmicoxx
Descarregador de gás integradox 
Profundidade reduzida dos dispositivos x
Design robustoxx
Elevado grau de eficiênciaxx

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar