Conectores

Conectores

Mais do que uma gama abrangente

Os conectores para sinais, dados e potência oferecem uma solução convincente para cada aplicação.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Conectores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Conectores circulares M5 e M58, conectores de dados e fotovoltaicos bem como conectores industriais robustos e retangulares modulares; a abrangente gama de conectores da Phoenix Contact oferece uma diversidade de soluções enorme para aplicações industriais e semi-industriais.

Vantagens

  • Amplas possibilidades de utilização graças a inúmeros formatos e a sistemas modulares
  • Máxima fiabilidade graças à qualidade e know-how excelentes
  • Soluções de ligação inovadoras e que permitem poupar tempo para dispositivos em todos os graus de proteção habituais do setor
  • Elevada flexibilidade graças à adaptação específica para cada cliente
  • Apoio no design competente por peritos nos produtos

Conectores circulares

Conectores circulares  

Conectores circulares

Para a automação industrial, a Phoenix Contact disponibiliza conectores circulares em diversos tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio disponibiliza soluções excecionais para a transferência de sinais, dados e potência.

  • Conector híbrido inovador M12 e M23
  • Conector de sinal com 3 a 19 polos M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conector de dados M8 e M12 para taxas de transferência de até 10 GBit/s
  • Conector de potência de M12 até M58 para correntes de até 150 A e tensões de até 630 V

 

Conectores de dados

Conectores de dados  

Conectores de dados

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de dados para a cablagem de fibra ótica e de cobre em centros de dados ou aplicações de infraestruturas para a transferência segura e rápida de dados no setor. Encontram-se disponíveis para todos os bus de campo e redes comuns conectores, cabos de junção e acessórios.

  • Taxas de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cablagem híbrida inovadora
  • Painel de junção e quadro de marshalling para as montagens de 19"

 

Conectores industriais

Conectores industriais  

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem as suas interfaces e garantem também sob as condições mais difíceis uma transferência segura de energia, dados e sinais. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

  • Invólucro metálico condutor com proteção EMC
  • Elementos de base para suporte e capot compatíveis com montagem e encaixe
  • Inserções de contacto com polos fixos e modulares com diversas tecnologias de ligação
  • Superfícies condutoras com proteção EMC

 

Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares  

Conectores retangulares modulares

Os conectores retangulares modulares oferecem ligações compactas para a utilização em dispositivos, caixas de bornes e quadros de comando. Diferentes tipos de invólucros, inserções de contactos modulares e porta-contactos para contactos de cravação possibilitam opções de ligação flexíveis para sinais, dados e potência.

  • Capot em conformidade com os graus de proteção IP65/67/68/69K
  • Conjuntos de inserções de contacto para 4 a 40 polos
  • Inserções de contactos modulares para ligações híbridas
  • Capots de montagem e acoplamento

 

Sistemas de encaixe de carregamento para E-mobility

Sistemas de encaixe de carregamento para todas as aplicações a nível mundial  

Sistemas de encaixe de carregamento para todas as aplicações a nível mundial

Quer seja para carregamento em rede de corrente alternada ou para carregamento rápido com corrente contínua – a Phoenix Contact disponibiliza sistemas de encaixe de carregamento adequados a nível internacional para tipo 1, tipo 2 e para a norma GB/T. Os cabos de carregamento AC e DC e as tomadas de carga da infraestrutura AC são seguros, fiáveis e de fácil utilização.

  • Cabo de carregamento DC para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Cabos de carregamento AC para tipo 1, tipo 2 e norma GB/T
  • Tomadas de carga da infraestrutura AC para tipo 2 e norma GB/T
  • Acessórios adequados como tampa de proteção, suportes e conjuntos de reparação

 

Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos  

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact abrangem um vasto âmbito de aplicações:
conectores AC e DC montáveis, ligações de dispositivos, tecnologias de ligação para módulos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os micro-inversores permitem soluções de ligação consistentes.

  • Conector AC e DC conforme o grau de proteção IP66/68
  • Ligação de dispositivo AC e DC conforme o grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes para placa de circuitos impressos e de passagem para correntes de até 309 A e tensões de até 600 V (UL)
  • Sistema de encaixe para BIPV e micro-inversor

 

Sistemas de instalação

Sistemas de instalação  

Sistemas de instalação

Independentemente de ser uma conexão de cabo simples, distribuição de energia ou ligação de dispositivos, com os sistemas de instalação IPD e QPD, é possível ligar cabos em pouco tempo graças à tecnologia de ligação push-in sem ferramenta e à rápida ligação QUICKON IDC.

  • Ligações fixas e encaixáveis
  • Soluções em conformidade com IP68/69K/IK07
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para cabos de até 5 mm² x 6 mm2

 

Blocos de placas de encaixe e conectores fêmea de 19"

Blocos de placas de encaixe e conectores fêmea de 19  

Blocos de placas de encaixe e conectores fêmea de 19"

É possível expandir as funcionalidades do seu quadro de comando de forma cómoda e segura com blocos de placas de encaixe e réguas de mola com tecnologia de 19". As ligações por mola e por parafuso permitem a cablagem simples dos elementos de ligação e asseguram uma retenção estável em todos os pontos do quadro de comando.

  • Blocos de placas de encaixe de 19" com ligação de parafuso em conformidade com as normas IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Conectores fêmea de 19" com ligação posterior por mola ou por parafuso em conformidade com as normas EN 60603-2/EN 60603-2

 

Bornes para placas de circuitos impressos

Bornes para placas de circuitos impressos  

Bornes para placas de circuitos impressos

Os bornes para placas de circuitos impressos permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso. Este tipo de ligação com economia de espaço é apropriado para uma grande quantidade de aplicações na área dos processos e da indústria.

  • Para secção transversal do condutor entre 0,14 mm² e 95 mm²
  • Para correntes de até 232 A e tensões de até 1000 V
  • Com ligação de parafuso, mola ou IDC
  • Para passo de 2,5 mm a 20 mm

 

Conectores para placas de circuitos impressos

Conectores para placas de circuitos impressos  

Conectores para placas de circuitos impressos

Os nossos conectores para placas de circuitos impressos oferecem uma ligação de condutores universais e de manutenção fácil para quase todos os designs de equipamentos de diferentes indústrias e mercados.

  • Para secção transversal do condutor entre 0,14 mm² e 35 mm²
  • Para correntes de até 125 A e tensões de até 1000 V
  • Com ligação de parafuso, mola, IDC, pierce ou por cravação
  • Bloqueio através de sistemas de encaixe ou flanges roscados

 

Bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada  

Bornes de passagem de corrente elevada

Com os bornes de passagem de corrente elevada, poderá transmitir correntes e tensões elevadas de forma segura e fiável através da parede do invólucro. As várias tecnologias de ligação permitem soluções de transmissão flexíveis.

  • Para secção transversal do condutor entre 4 mm² e 150 mm²
  • Para correntes até 309 A e tensões até 1000 V
  • Com ligação por parafuso, mola, T-LOX ou por terminal de olhal
  • Para espessuras de parede entre 1 mm e 6 mm

 

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Serviço

Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e invólucros eletrónicos.

Outras informações

Navegador de produtos para conectores e invólucros eletrónicos

Navegador de produtos

Conectores e invólucros eletrónicos compactos em resumo.

Saber mais

União roscada M12 com compensação de tolerância

Seguras e rápidas: as excelentes uniões roscadas para caixas.

União roscada M12 com compensação de tolerância
Saber mais

Notícias

Todas as notícias
Referrer: https://www.google.com/